• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Elettrodi / asta diritta / punta conica

Elettrodi / asta diritta / punta conica

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati

(i)Nota

  • Please check the content on our website as the PDF does not contain the most up-to-date information.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

EMSG
[ M ]CW008A Equiv. Pure Copper
BDPart NumberL
                  A
P
10°15°20°30°TypeP
1.5--  3.7-6EMSG1.560    20 
210.36.85.13.426070 10152030
2.513.18.76.54.32.5
316.010.6  7.9  5.236070 10152030
  90  2030
421.714.410.87.146070 10152030
  90  20 
5--13.69.056070   2030
  90  20 
6--16.410.866070   2030
  90  20 

Specifications

       
 Part Number-L-A 
 EMSG2-60-30 
       
[ ! ]Note that when ordering EMSG, there is no need to enter the letter A of the alphabet.

Example

・Oblique gates require angular hole processing that are
often difficult by drilling. Electro discharging is suitable
for preparing an angular hole in places where the drill tip
would not be well aligned or broken.
・The di dimension is dependent on the runner diameter (W).
Select the appropriate P dimension in accordance with d1.

[ ! ]The electrode's tip may be bent if it is dropped or its tip
directly touches other objects.
If so, make sure to perform dressing before using it for
rotating discharge process.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
EMSG1.5-60-20
EMSG2-60-10
EMSG2-60-15
EMSG2-60-20
EMSG2-60-30
EMSG2-70-10
EMSG2-70-15
EMSG2-70-20
EMSG2-70-30
EMSG2.5-60-10
EMSG2.5-60-15
EMSG2.5-60-20
EMSG2.5-60-30
EMSG2.5-70-10
EMSG2.5-70-15
EMSG2.5-70-20
EMSG2.5-70-30
EMSG3-60-10
EMSG3-60-15
EMSG3-60-20
EMSG3-60-30
EMSG3-70-10
EMSG3-70-15
EMSG3-70-20
EMSG3-70-30
EMSG3-90-20
EMSG3-90-30
EMSG4-60-10
EMSG4-60-15
EMSG4-60-20
EMSG4-60-30
EMSG4-70-10
EMSG4-70-15
EMSG4-70-20
EMSG4-70-30
EMSG4-90-20
EMSG5-60-20
EMSG5-60-30
EMSG5-70-20
EMSG5-70-30
EMSG5-90-20
EMSG6-60-20
EMSG6-60-30
EMSG6-70-20
EMSG6-70-30
EMSG6-90-20
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP (Tip diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
A (Taper angle)
(°)
1 Disponibile Preventivo 101.56020
1 Disponibile Preventivo 1026010
1 Disponibile Preventivo 1026015
1 Disponibile Preventivo 1026020
1 Disponibile Preventivo 1026030
1 Disponibile Preventivo 1027010
1 Disponibile Preventivo 1027015
1 Disponibile Preventivo 1027020
1 Disponibile Preventivo 1027030
1 Disponibile Preventivo 102.56010
1 Disponibile Preventivo 102.56015
1 Disponibile Preventivo 102.56020
1 Disponibile Preventivo 102.56030
1 Disponibile Preventivo 102.57010
1 Disponibile Preventivo 102.57015
1 Disponibile Preventivo 102.57020
1 Disponibile Preventivo 102.57030
1 Disponibile Preventivo 1036010
1 Disponibile Preventivo 1036015
1 Disponibile Preventivo 1036020
1 Disponibile Preventivo 1036030
1 Disponibile Preventivo 1037010
1 Disponibile Preventivo 1037015
1 Disponibile Preventivo 1037020
1 Disponibile Preventivo 1037030
1 Disponibile Preventivo 1039020
1 Disponibile Preventivo 1039030
1 Disponibile Preventivo 1046010
1 Disponibile Preventivo 1046015
1 Disponibile Preventivo 1046020
1 Disponibile Preventivo 1046030
1 Disponibile Preventivo 1047010
1 Disponibile Preventivo 1047015
1 Disponibile Preventivo 1047020
1 Disponibile Preventivo 1047030
1 Disponibile Preventivo 1049020
1 Disponibile Preventivo 1056020
1 Disponibile Preventivo 1056030
1 Disponibile Preventivo 1057020
1 Disponibile Preventivo 1057030
1 Disponibile Preventivo 1059020
1 Disponibile Preventivo 1066020
1 Disponibile Preventivo 1066030
1 Disponibile Preventivo 1067020
1 Disponibile Preventivo 1067030
1 Disponibile Preventivo 1069020

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material CW008A Equiv. Pure Copper

Supporto tecnico