Colonne di guida / con testa / configurabili a pressione / con scanalature per l'olio

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GPJ-XL8-[40-80/5]-N[10-45/1]-DK[8-8.05/0.001]
GPJ-XL10-[40-80/5]-N[10-45/1]-DK[10-10.05/0.001]
GPJ-XL12-[40-200/5]-N[10-80/1]-DK[12-12.05/0.001]
GPJ-XL13-[40-200/5]-N[11-80/1]-DK[13-13.05/0.001]
GPJ-XL16-[40-200/5]-N[11-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPJ-XL16-[210-250/10]-N[11-80/1]-DK[16-16.05/0.001]
GPJ-XL20-[50-200/5]-N[11-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPJ-XL20-[210-300/10]-N[11-100/1]-DK[20-20.05/0.001]
GPJ-XL25-[50-200/5]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPJ-XL25-[210-350/10]-N[13-120/1]-DK[25-25.05/0.001]
GPJ-XL28-[50-200/5]-N[13-120/1]-DK[28-28.05/0.001]
GPJ-XL30-[60-200/5]-N[13-120/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPJ-XL30-[210-400/10]-N[13-120/1]-DK[30-30.05/0.001]
GPJ-XL32-[70-200/5]-N[13-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPJ-XL32-[210-350/10]-N[13-120/1]-DK[32-32.05/0.001]
GPJ-XL35-[70-200/5]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPJ-XL35-[210-450/10]-N[13-130/1]-DK[35-35.05/0.001]
GPJ-XL40-[100-200/5]-N[15-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPJ-XL40-[210-500/10]-N[15-140/1]-DK[40-40.05/0.001]
GPJ-XL50-[120-200/5]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPJ-XL50-[210-550/10]-N[17-200/1]-DK[50-50.05/0.001]
GPJ-XL60-[200-550/10]-N[20-200/1]-DK[60-60.05/0.001]
GPJL8-[40-80/5]-N[5-45/1]
GPJL10-[40-80/5]-N[5-45/1]
GPJL12-[40-200/5]-N[5-80/1]
GPJL13-[40-200/5]-N[6-80/1]
GPJL16-[40-200/5]-N[6-80/1]
GPJL16-[210-250/10]-N[6-80/1]
GPJL20-[50-200/5]-N[6-100/1]
GPJL20-[210-300/10]-N[6-100/1]
GPJL25-[50-200/5]-N[8-120/1]
GPJL25-[210-350/10]-N[8-120/1]
GPJL28-[50-200/5]-N[8-120/1]
GPJL30-[60-200/5]-N[8-120/1]
GPJL30-[210-400/10]-N[8-120/1]
GPJL32-[70-200/5]-N[8-120/1]
GPJL32-[210-350/10]-N[8-120/1]
GPJL35-[70-200/5]-N[8-130/1]
GPJL35-[210-450/10]-N[8-130/1]
GPJL40-[100-200/5]-N[10-140/1]
GPJL40-[210-500/10]-N[10-140/1]
GPJL50-[120-200/5]-N[12-200/1]
GPJL50-[210-550/10]-N[12-200/1]
GPJL60-[200-550/10]-N[15-200/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Sliding part)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
Press-fit section designation method N (Press-fit length)
(mm)
DK (Press-fit diameter)
(mm)
1 Preventivo 10840 ~ 80Free designation10 ~ 458 ~ 8.05
1 Preventivo 101040 ~ 80Free designation10 ~ 4510 ~ 10.05
1 Preventivo 101240 ~ 200Free designation10 ~ 8012 ~ 12.05
1 Preventivo 101340 ~ 200Free designation11 ~ 8013 ~ 13.05
1 Preventivo 101640 ~ 200Free designation11 ~ 8016 ~ 16.05
1 Preventivo 1016210 ~ 250Free designation11 ~ 8016 ~ 16.05
1 Preventivo 102050 ~ 200Free designation11 ~ 10020 ~ 20.05
1 Preventivo 1020210 ~ 300Free designation11 ~ 10020 ~ 20.05
1 Preventivo 102550 ~ 200Free designation13 ~ 12025 ~ 25.05
1 Preventivo 1025210 ~ 350Free designation13 ~ 12025 ~ 25.05
1 Preventivo 102850 ~ 200Free designation13 ~ 12028 ~ 28.05
1 Preventivo 103060 ~ 200Free designation13 ~ 12030 ~ 30.05
1 Preventivo 1030210 ~ 400Free designation13 ~ 12030 ~ 30.05
1 Preventivo 103270 ~ 200Free designation13 ~ 12032 ~ 32.05
1 Preventivo 1032210 ~ 350Free designation13 ~ 12032 ~ 32.05
1 Preventivo 103570 ~ 200Free designation13 ~ 13035 ~ 35.05
1 Preventivo 1035210 ~ 450Free designation13 ~ 13035 ~ 35.05
1 Preventivo 1040100 ~ 200Free designation15 ~ 14040 ~ 40.05
1 Preventivo 1040210 ~ 500Free designation15 ~ 14040 ~ 40.05
1 Preventivo 1050120 ~ 200Free designation17 ~ 20050 ~ 50.05
1 Preventivo 1050210 ~ 550Free designation17 ~ 20050 ~ 50.05
1 Preventivo 1060200 ~ 550Free designation20 ~ 20060 ~ 60.05
1 Preventivo 10840 ~ 80Static type5 ~ 45-
1 Preventivo 101040 ~ 80Static type5 ~ 45-
1 Preventivo 101240 ~ 200Static type5 ~ 80-
1 Preventivo 101340 ~ 200Static type6 ~ 80-
1 Preventivo 101640 ~ 200Static type6 ~ 80-
1 Preventivo 1016210 ~ 250Static type6 ~ 80-
1 Preventivo 102050 ~ 200Static type6 ~ 100-
1 Preventivo 1020210 ~ 300Static type6 ~ 100-
1 Preventivo 102550 ~ 200Static type8 ~ 120-
1 Preventivo 1025210 ~ 350Static type8 ~ 120-
1 Preventivo 102850 ~ 200Static type8 ~ 120-
1 Preventivo 103060 ~ 200Static type8 ~ 120-
1 Preventivo 1030210 ~ 400Static type8 ~ 120-
1 Preventivo 103270 ~ 200Static type8 ~ 120-
1 Preventivo 1032210 ~ 350Static type8 ~ 120-
1 Preventivo 103570 ~ 200Static type8 ~ 130-
1 Preventivo 1035210 ~ 450Static type8 ~ 130-
1 Preventivo 1040100 ~ 200Static type10 ~ 140-
1 Preventivo 1040210 ~ 500Static type10 ~ 140-
1 Preventivo 1050120 ~ 200Static type12 ~ 200-
1 Preventivo 1050210 ~ 550Static type12 ~ 200-
1 Preventivo 1060200 ~ 550Static type15 ~ 200-

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Product Type Standard Head With head Oil groove Oil groove
With/without diameter of recess No How to mount Head type Applicable to joint or not No

Supporto tecnico