Perni di centraggio / acciaio / forma della punta selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
GMR16-19
GMR20-19
GMT16-14-14
GMT16-19-14
GMT16-19-19
GMT20-14-14
GMT20-14-19
GMT20-14-24
GMT20-14-29
GMT20-14-34
GMT20-19-14
GMT20-19-19
GMT20-19-24
GMT20-19-29
GMT20-19-34
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSLeader pin tip shape D (Outer diameter)
(mm)
N (Press-fit length)
(mm)
E (Tip shape length)
(mm)
1 Disponibile Preventivo 10Spherical type1619-
1 Disponibile Preventivo 10Spherical type2019-
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type161414
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type161914
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type161919
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201414
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201419
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201424
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201429
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201434
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201914
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201919
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201924
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201929
1 Disponibile Preventivo 10Tapered type201934

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico