Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
FTPD13-[10-25/0.1] |
FTPD16-[10-25/0.1] |
FTPD20-[10-35/0.1] |
FTPD25-[10-50/0.1] |
FTPD32-[15-55/0.1] |
FTPD35-[20-50/0.1] |
FTPD38-[20-50/0.1] |
FTPD42-[15-45/0.1] |
FTPD48-[20-40/0.1] |
FTPG8-[1-10/0.1] |
FTPG10-[1-10/0.1] |
FTPG13-[1-10/0.1] |
FTPG16-[1-35/0.1] |
FTPG20-[1-50/0.1] |
FTPG25-[1-55/0.1] |
FTPG30-[1-50/0.1] |
FTPG35-[1-45/0.1] |
FTPG42-[1-40/0.1] |
FTPS16-[5-10/0.1] |
FTPS20-[5-10/0.1] |
FTPS25-[6-10/0.1] |
FTPS32-[6.5-10/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | Mounting hole shape | D1 (Outer diameter) (mm) | T (Height) (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 13 | 10 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 16 | 10 ~ 25 | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 20 | 10 ~ 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 25 | 10 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 32 | 15 ~ 55 | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 35 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 38 | 20 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 42 | 15 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 48 | 20 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | Through hole | 8 | 1 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | Through hole | 10 | 1 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | Through hole | 13 | 1 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | Through hole | 16 | 1 ~ 35 | ||
1 | Preventivo | 10 | Through hole | 20 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | Through hole | 25 | 1 ~ 55 | ||
1 | Preventivo | 10 | Through hole | 30 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | Through hole | 35 | 1 ~ 45 | ||
1 | Preventivo | 10 | Through hole | 42 | 1 ~ 40 | ||
1 | Preventivo | 10 | Countersink | 16 | 5 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | Countersink | 20 | 5 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | Countersink | 25 | 6 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | Countersink | 32 | 6.5 ~ 10 |
Loading...
Components | Spacer | Shape type | Pin |
---|
Configura
Proprietà di base
Mounting hole shape
D1 (Outer diameter)(mm)
T (Height)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali