Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
VTBSF16-16-8 |
VTBSF16-20-8 |
VTBSF20-25-8 |
VTBSF20-30-8 |
VTBSF25-25-10 |
VTBSF25-30-10 |
VTBSF30-30-12 |
VTBSF30-40-12 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | A (External shape) (mm) | L (External shape) (mm) | E (Convex length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 16 | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | 20 | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 25 | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | 30 | 8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 25 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | 30 | 10 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 30 | 12 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 30 | 40 | 12 |
Loading...
Components | Set (Pin + Bushing) | Shape type | Block | Tapered or straight | Straight shape |
---|---|---|---|---|---|
Ext. dia./External tolerance | 0/-0.005 | Clearance of straight shape | 0.002~0.008 | Symmetry against straight/tapered section | 0.003 or less |
Configura
Proprietà di base
A (External shape)(mm)
L (External shape)(mm)
E (Convex length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali