Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EGHR10-[60-120/5] |
EGHR10-LC[60.1-119.9/0.1] |
EGHR13-[70-170/5] |
EGHR13-LC[70.1-169.9/0.1] |
EGHR16-[70-170/5] |
EGHR16-LC[70.1-169.9/0.1] |
EGHR20-[70-200/5] |
EGHR20-LC[70.1-199.9/0.1] |
EGHR25-[70-200/5] |
EGHR25-LC[70.1-199.9/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 10 | 60 ~ 120 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | - | 60.1 ~ 119.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | 70 ~ 170 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 13 | - | 70.1 ~ 169.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 70 ~ 170 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | 70.1 ~ 169.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 70 ~ 200 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | 70.1 ~ 199.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 70 ~ 200 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | 70.1 ~ 199.9 |
Loading...
Product type | C ring type |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali