Perni di spinta / acciaio / lunghezza configurabile / con foro filettato

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RP8TSM25-[100-700/1]
RP8TSM30-[100-700/1]
RP8TSM32-[100-700/1]
RP8TSM40-[100-700/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Preventivo 1025100 ~ 700
1 Preventivo 1030100 ~ 700
1 Preventivo 1032100 ~ 700
1 Preventivo 1040100 ~ 700

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Shape type With both sides tapped t (Head thickness)(mm) 8 Head squareness 0.1
D dimension tolerance -0.1/-0.3 Material S45C

Supporto tecnico