Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
DSF16-[20-100/1]-M[5,6]-H[6-50/1] |
DSF16-[20-100/1]-M[5,6]-HN |
DSF18-[20-100/1]-M[5,6]-H[6-50/1] |
DSF18-[20-100/1]-M[5,6]-HN |
DSF20-[20-150/1]-M[5,6,8]-H[6-50/1] |
DSF20-[20-150/1]-M[5,6,8]-HN |
DSF25-[20-150/1]-M[6,8,10]-H[6-50/1] |
DSF25-[20-150/1]-M[6,8,10]-HN |
DSF30-[20-150/1]-M[6,8,10,12]-H[6-50/1] |
DSF30-[20-150/1]-M[6,8,10,12]-HN |
DSF32-[20-150/1]-M[8,10,12]-H[6-50/1] |
DSF32-[20-150/1]-M[8,10,12]-HN |
DSF35-[20-150/1]-M[8,10,12]-H[6-50/1] |
DSF35-[20-150/1]-M[8,10,12]-HN |
DSF38-[30-200/1]-M[10,12,16]-H[6-50/1] |
DSF38-[30-200/1]-M[10,12,16]-HN |
DSF40-[30-200/1]-M[10,12,16]-H[6-50/1] |
DSF40-[30-200/1]-M[10,12,16]-HN |
DSF50-[30-200/1]-M[12,16,20]-H[6-50/1] |
DSF50-[30-200/1]-M[12,16,20]-HN |
DSF60-[30-200/1]-M[12,16,20]-H[6-50/1] |
DSF60-[30-200/1]-M[12,16,20]-HN |
DSF80-[30-200/1]-M[16,20]-H[6-50/1] |
DSF80-[30-200/1]-M[16,20]-HN |
DSF100-[40-200/1]-M[16,20]-H[6-50/1] |
DSF100-[40-200/1]-M[16,20]-HN |
DSF120-[40-200/1]-M[16,20]-H[6-50/1] |
DSF120-[40-200/1]-M[16,20]-HN |
DSPL16-[20-100/10] |
DSPL16-LC[20-99/1] |
DSPL18-[20-100/10] |
DSPL18-LC[20-99/1] |
DSPL20-[40-150/10] |
DSPL20-LC[40-149/1] |
DSPL25-[40-150/10] |
DSPL25-LC[40-149/1] |
DSPL30-[40-150/10] |
DSPL30-LC[40-149/1] |
DSPL35-[40-150/10] |
DSPL35-LC[40-149/1] |
DSPL40-[40-250/10] |
DSPL40-LC[40-249/1] |
DSPL50-[40-300/10] |
DSPL50-LC[40-299/1] |
DSPL60-[40-350/10] |
DSPL60-LC[40-349/1] |
DSPL80-[40-350/10] |
DSPL80-LC[40-349/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | Type | H (Counterbore depth) (mm) | LC (L dimension alteration) (mm) | M (Applicable bolt size) (mm) | Makes a through bolt hole without counterbore (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 16 | 20 ~ 100 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 5 ~ 6 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 20 ~ 100 | Free designation type | - | - | 5 ~ 6 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 | 20 ~ 100 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 5 ~ 6 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 | 20 ~ 100 | Free designation type | - | - | 5 ~ 6 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 20 ~ 150 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 5 ~ 8 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 20 ~ 150 | Free designation type | - | - | 5 ~ 8 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 20 ~ 150 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 6 ~ 10 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 20 ~ 150 | Free designation type | - | - | 6 ~ 10 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 20 ~ 150 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 6 ~ 12 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 20 ~ 150 | Free designation type | - | - | 6 ~ 12 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 20 ~ 150 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 8 ~ 12 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 32 | 20 ~ 150 | Free designation type | - | - | 8 ~ 12 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 20 ~ 150 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 8 ~ 12 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 20 ~ 150 | Free designation type | - | - | 8 ~ 12 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 30 ~ 200 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 10 ~ 16 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 38 | 30 ~ 200 | Free designation type | - | - | 10 ~ 16 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 30 ~ 200 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 10 ~ 16 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 30 ~ 200 | Free designation type | - | - | 10 ~ 16 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 30 ~ 200 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 30 ~ 200 | Free designation type | - | - | 12 ~ 20 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 30 ~ 200 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 12 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 30 ~ 200 | Free designation type | - | - | 12 ~ 20 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 30 ~ 200 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 16 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 30 ~ 200 | Free designation type | - | - | 16 ~ 20 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 40 ~ 200 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 16 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 100 | 40 ~ 200 | Free designation type | - | - | 16 ~ 20 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 120 | 40 ~ 200 | Free designation type | 6 ~ 50 | - | 16 ~ 20 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 120 | 40 ~ 200 | Free designation type | - | - | 16 ~ 20 | HN | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | 20 ~ 100 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | - | Standard type | - | 20 ~ 99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 | 20 ~ 100 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 18 | - | Standard type | - | 20 ~ 99 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | 40 ~ 150 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | - | Standard type | - | 40 ~ 149 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | 40 ~ 150 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | - | Standard type | - | 40 ~ 149 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | 40 ~ 150 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | - | Standard type | - | 40 ~ 149 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | 40 ~ 150 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 35 | - | Standard type | - | 40 ~ 149 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | 40 ~ 250 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 40 | - | Standard type | - | 40 ~ 249 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | 40 ~ 300 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 50 | - | Standard type | - | 40 ~ 299 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | 40 ~ 350 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 60 | - | Standard type | - | 40 ~ 349 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | 40 ~ 350 | Standard type | - | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | 80 | - | Standard type | - | 40 ~ 349 | - | - |
Loading...
Shape type | Bolt hole |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Shaft diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
Type
H (Counterbore depth)(mm)
LC (L dimension alteration)(mm)
M (Applicable bolt size)(mm)
Makes a through bolt hole without counterbore(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali