Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Shaft diameter) (mm) | Screw type | L dimension (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | Male thread (Enhanced type) | 100 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | Male thread (Enhanced type) | 110 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | Male thread (Enhanced type) | 120 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | Male thread (Enhanced type) | 130 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | Male thread (Enhanced type) | 140 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | Male thread (Enhanced type) | 150 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 100 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 110 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 120 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 130 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 140 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 150 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 160 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 170 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 180 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 190 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 200 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 210 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 220 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 230 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 240 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 13 | Male thread (Enhanced type) | 260 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 100 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 110 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 120 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 130 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 140 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 150 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 160 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 170 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 180 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 190 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 200 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 210 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 220 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 230 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 240 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 16 | Male thread (Enhanced type) | 260 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 140 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 150 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 160 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 170 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 180 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 190 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 200 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 210 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 220 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 230 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 240 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 250 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 260 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 280 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 20 | Male thread (Enhanced type) | 300 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | Male thread (Enhanced type) | 170 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | Male thread (Enhanced type) | 180 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | Male thread (Enhanced type) | 190 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | Male thread (Enhanced type) | 200 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | Male thread (Enhanced type) | 210 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | Male thread (Enhanced type) | 220 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 25 | Male thread (Enhanced type) | 230 |
Loading...
Product name | Puller bolts |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Shaft diameter)(mm)
Screw type
L dimension(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali