• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Bloccaggio dello stampo a rulli / design selezionabile / intervallo di temperatura selezionabile

Bloccaggio dello stampo a rulli / design selezionabile / intervallo di temperatura selezionabile

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Bloccaggio dello stampo a rulli / design selezionabile / intervallo di temperatura selezionabile
  • Bloccaggio dello stampo a rulli / design selezionabile / intervallo di temperatura selezionabile

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MPLK10
MPLK20
MPLK30
MPLK60
MPLK60L
MPLK80
MPLK80S
MPLK100
MPLK100L
MPLKB10
MPLKB20
MPLKB30
MPLKB100
MPLKB6080
MPLKH20
MPLKH30
MPLKH60
MPLKH60L
MPLKH80
MPLKH80S
MPLKH100
MPLKH100L
MPLKHS30
MPLKHS60
MPLKHS80
MPLKHS80S
MPLKS30
MPLKS60
MPLKS80
MPLKS80S
MPLKSB30
MPLKSB6080
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSComponents L dimension standard Max. usable load (2 sets) Bushing type Heat resistance temperature Appl.
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard981NStandard80℃ or lower-
1 Preventivo 10SetStandard1961NStandard80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard2942NStandard80℃ or lower-
1 Preventivo 10SetStandard5884NStandard80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetLong5884NStandard80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetLong7845NStandard80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard7845NStandard80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard9807NStandard80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetLong9807NStandard80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10Bushing only--Standard-For MPLK(H)10
1 Disponibile Preventivo 10Bushing only--Standard-For MPLK(H)20
1 Disponibile Preventivo 10Bushing only--Standard-For MPLK(H)30・MPLK(H)S30
1 Disponibile Preventivo 10Bushing only--Standard-For MPLK(H)100・100L
1 Disponibile Preventivo 10Bushing only--Standard-For MPLK(H)60・80・60L・80S/MPLK(H)S60・80・80S
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard1961NStandard150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard2942NStandard150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard5884NStandard150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetLong5884NStandard150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetLong7845NStandard150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard7845NStandard150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard9807NStandard150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetLong9807NStandard150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard2942NSlim type150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard5884NSlim type150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetLong7845NSlim type150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard7845NSlim type150℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard2942NSlim type80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard5884NSlim type80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetLong7845NSlim type80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10SetStandard7845NSlim type80℃ or lower-
1 Disponibile Preventivo 10Bushing only--Slim type-For MPLK(H)S30・MPLK(H)30
1 Disponibile Preventivo 10Bushing only--Slim type-For MPLK(H)60・80・80S/MPLK(H)S60・80・80S

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico