Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
F120-TSF2 |
F120-TSF3 |
F120-TSF4 |
F120-TSH2 |
F120-TSH3 |
F120-TSH4 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Connecting parts | Spanner installation section | Rc/(PT) (Nominal) | L (Length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Male thread | Yes | 1/4 | 32 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Male thread | Yes | 3/8 | 35 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Male thread | Yes | 1/2 | 42 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Hose | No | - | 55 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Hose | No | - | 62 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Hose | No | - | 74 |
Loading...
Material | Brass | Heat proof | 120℃ | With/without valve | No valve |
---|---|---|---|---|---|
Shape | Straight |
Configura
Proprietà di base
Connecting parts
Spanner installation section
Rc/(PT)(Nominal)
L (Length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali