Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
F120-SF1 |
F120-SF2 |
F120-SF3 |
F120-SF4 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Rc/(PT) (Nominal) | L (Length) (mm) | Plug connector diameter (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/8 | 48 | 11 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/4 | 58 | 14 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 3/8 | 65 | 19 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 1/2 | 72 | 23.5 |
Loading...
Material | Brass | Connecting parts | Male thread | Heat proof | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | Standard | Shape | Straight | Spanner installation section | No |
Configura
Proprietà di base
Rc/(PT)(Nominal)
L (Length)(mm)
Plug connector diameter(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali