Codice articolo del costruttore: LSN3
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
LSN3
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
LSN3 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | |
---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 |
Loading...
Material | Brass | Connecting parts | Hose | Heat proof | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | L-shaped | Spanner installation section | Yes |
R/(PT)(Nominal) | 3/8 | L (Length)(mm) | 42.5 |
Si trova sulla pagina di Gommini filettati / forma a L / filettatura esterna / ruotabili, resistenti al calore, il codice articolo è il seguente: LSN3.
Ulteriori dettagli concernenti specifiche e dimensioni si trovano sotto il codice prodotto LSN3.
Configura
Proprietà di base
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali