Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
M-PL8-03 |
M-POL6-01 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spanner installation section | Applicable hose outer diameter (mm) | R/(PT) (Nominal) | Type | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | Yes | 8 | 3/8 | L-shaped joint-spanner type | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | No | 6 | 1/8 | L-shaped joint-hexagonal wrench type |
Loading...
Material | Polybutylene terephthalate resin | Connecting parts | Hose | Heat proof | 60℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | L-shaped |
Configura
Proprietà di base
Spanner installation section
Applicable hose outer diameter(mm)
R/(PT)(Nominal)
Type
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali