Codice articolo del costruttore: JTWF21-[50-200/10]
Marca: MISUMI
Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo
Tempi di consegna: Preventivo
L (L dimension): 50 ~ 200 mm
Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
JTWF21-[50-200/10]
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JTWF21-[50-200/10] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | L (L dimension) (mm) | |
---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 50 ~ 200 |
Loading...
d/d1 (Inner diameter)(mm) | 8 | Material | Brass | With/without hexagonal hole | No |
---|---|---|---|---|---|
R (PT) (Tapered thread specifications) | 1/8 | RC (PT) (Tapered thread specifications) | 1/4 |
Configura
Proprietà di base
L (L dimension)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali