Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
JEMM11 |
JEMM12 |
JEMM13 |
JEMM22 |
JEMM23 |
JEMM33 |
JEMMR11 |
JEMMR12 |
JEMMR13 |
JEMMR22 |
JEMMR23 |
JEMMR33 |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | d/d1 (Inner diameter) (mm) | With/without hexagonal hole | R (PT) (Tapered thread specifications) | RC (PT) (Tapered thread specifications) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | - | 6 | No | 1/8 | 1/8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | - | 6 | No | 1/4 | 1/8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | - | 6 | No | 3/8 | 1/8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | - | 8 | No | 1/4 | 1/4 | |
1 | Disponibile | Preventivo | - | 8 | No | 3/8 | 1/4 | |
1 | Disponibile | Preventivo | - | 10 | No | 3/8 | 3/8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | Yes | 1/8 | 1/8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | Yes | 1/4 | 1/8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | Yes | 3/8 | 1/8 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | Yes | 1/4 | 1/4 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | Yes | 3/8 | 1/4 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | Yes | 3/8 | 3/8 |
Loading...
Material | Brass |
---|
Configura
Proprietà di base
d/d1 (Inner diameter)(mm)
With/without hexagonal hole
R (PT) (Tapered thread specifications)
RC (PT) (Tapered thread specifications)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali