Tubi per acqua con rivestimento in tessuto / EPDM / nero / intervallo di temperatura -30° ─ +120°

Tubi per acqua con rivestimento in tessuto / EPDM / nero / intervallo di temperatura -30° ─ +120°

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Dettagli del prodotto:

Codice articolo del costruttore: KGH3-[1,2,5,10,20,30]

Marca: MISUMI

Prezzo: Contattare l'helpdesk per un preventivo

Tempi di consegna: Preventivo


Dati Tecnici:

L (L dimension): 1 ~ 30 m


Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

KGH3-[1,​2,​5,​10,​20,​30]

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
KGH3-[1,​2,​5,​10,​20,​30]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
L (L dimension)
(m)
1 Preventivo 1 ~ 30

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

External dia.(mm) 18 Int. dia. 9.7 Clamping structure No
Upper limit of temperature 120 Lower limit of temperature -30

Supporto tecnico