Rondelle / acciaio inox / foro selezionabile / dimensioni selezionabili

Rondelle / acciaio inox / foro selezionabile / dimensioni selezionabili

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
RPSB25-M[6,​8,​10]-T[10-20/5]
RPSB30-M[8,​10,​12,​16]-T[10-20/5]
RPSB40-M[8,​10,​12,​16]-T[10-20/5]
RPSK25-V[8,​10]-T[10-20/5]
RPSK30-V[8,​10,​12]-T[10-20/5]
RPSK40-V[10,​12,​13]-T[10-20/5]
RPST30-M[6,​8]-T[10-20/5]
RPST40-M[6,​8,​10]-T[10-20/5]
RPSZ25-M6-T[10-20/5]
RPSZ30-M[6,​8,​10]-T[10-20/5]
RPSZ40-M[6,​8,​10,​12]-T[10-20/5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSProduct type d/P/V (Hole diameter)
(mm)
D (Outer diameter)
(mm)
t (Thickness)
(mm)
Type M (Applicable bolt size)
1 Preventivo 10--2510 ~ 20Bolt fixing6 ~ 10
1 Preventivo 10--3010 ~ 20Bolt fixing8 ~ 16
1 Preventivo 10--4010 ~ 20Bolt fixing8 ~ 16
1 Preventivo 10-8 ~ 102510 ~ 20Dowel pin-
1 Preventivo 10-8 ~ 123010 ~ 20Dowel pin-
1 Preventivo 10-10 ~ 134010 ~ 20Dowel pin-
1 Preventivo 10For countersunk bolt-3010 ~ 20-6 ~ 8
1 Preventivo 10For countersunk bolt-4010 ~ 20-6 ~ 10
1 Preventivo 10Counterbore-2510 ~ 20-6
1 Preventivo 10Counterbore-3010 ~ 20-6 ~ 10
1 Preventivo 10Counterbore-4010 ~ 20-6 ~ 12

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Material SUS416

Supporto tecnico