Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Diameter) (mm) | L (L dimension) (mm) | d (Inner diameter - flat type only) | Spring constant (N/mm) | Load (N) | Allowable deflection (mm) | With/without paint peeling | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 15 | 6.0 | 10.46 | 78.5 | 7.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 20 | 6.0 | 7.85 | 78.5 | 10 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 25 | 6.0 | 6.28 | 78.5 | 12.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 30 | 6.0 | 5.23 | 78.5 | 15 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 35 | 6.0 | 4.48 | 78.5 | 17.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 40 | 6.0 | 3.92 | 78.5 | 20 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 45 | 6.0 | 3.49 | 78.5 | 22.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 50 | 6.0 | 3.14 | 78.5 | 25 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 55 | 6.0 | 2.85 | 78.5 | 27.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 60 | 6.0 | 2.62 | 78.5 | 30 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 65 | 6.0 | 2.41 | 78.5 | 32.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 70 | 6.0 | 2.24 | 78.5 | 35 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 75 | 6.0 | 2.09 | 78.5 | 37.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10.5 | 80 | 6.0 | 1.96 | 78.5 | 40 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 15 | 7 | 11.77 | 88.3 | 7.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 20 | 7 | 8.83 | 88.3 | 10 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 25 | 7 | 7.06 | 88.3 | 12.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 30 | 7 | 5.88 | 88.3 | 15 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 35 | 7 | 5.04 | 88.3 | 17.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 40 | 7 | 4.41 | 88.3 | 20 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 45 | 7 | 3.92 | 88.3 | 22.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 50 | 7 | 3.53 | 88.3 | 25 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 55 | 7 | 3.21 | 88.3 | 27.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 60 | 7 | 2.94 | 88.3 | 30 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 65 | 7 | 2.72 | 88.3 | 32.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 70 | 7 | 2.52 | 88.3 | 35 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 75 | 7 | 2.35 | 88.3 | 37.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 80 | 7 | 2.21 | 88.3 | 40 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 90 | 7 | 1.96 | 88.3 | 45 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 12.5 | 100 | 7 | 1.77 | 88.3 | 50 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 15 | 8.5 | 17.00 | 127.5 | 7.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 20 | 8.5 | 12.75 | 127.5 | 10 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 25 | 8.5 | 10.20 | 127.5 | 12.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 30 | 8.5 | 8.50 | 127.5 | 15 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 35 | 8.5 | 7.28 | 127.5 | 17.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 40 | 8.5 | 6.37 | 127.5 | 20 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 45 | 8.5 | 5.67 | 127.5 | 22.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 50 | 8.5 | 5.10 | 127.5 | 25 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 55 | 8.5 | 4.64 | 127.5 | 27.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 60 | 8.5 | 4.25 | 127.5 | 30 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 65 | 8.5 | 3.92 | 127.5 | 32.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 70 | 8.5 | 3.64 | 127.5 | 35 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 75 | 8.5 | 3.40 | 127.5 | 37.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 80 | 8.5 | 3.19 | 127.5 | 40 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 90 | 8.5 | 2.83 | 127.5 | 45 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 100 | 8.5 | 2.55 | 127.5 | 50 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 125 | 8.5 | 2.04 | 127.5 | 62.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 14.5 | 150 | 8.5 | 1.70 | 127.5 | 75.0 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 20 | 10.5 | 19.61 | 196.1 | 10 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 25 | 10.5 | 15.69 | 196.1 | 12.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 30 | 10.5 | 13.08 | 196.1 | 15 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 35 | 10.5 | 11.21 | 196.1 | 17.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 40 | 10.5 | 9.81 | 196.1 | 20 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 45 | 10.5 | 8.72 | 196.1 | 22.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 50 | 10.5 | 7.85 | 196.1 | 25 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 55 | 10.5 | 7.13 | 196.1 | 27.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 60 | 10.5 | 6.54 | 196.1 | 30 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 65 | 10.5 | 6.03 | 196.1 | 32.5 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 70 | 10.5 | 5.60 | 196.1 | 35 | Yes | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 17 | 75 | 10.5 | 5.23 | 196.1 | 37.5 | Yes |
Loading...
Wire type | Flat | Heat resistance temperature | 200℃ |
---|
Configura
Stock
Proprietà di base
D (Diameter)(mm)
L (L dimension)(mm)
d (Inner diameter - flat type only)
Spring constant(N/mm)
Load(N)
Allowable deflection(mm)
With/without paint peeling
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali