• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / acciaio per utensili / nitrurato

Perni di espulsione / forma della testa selezionabile / acciaio per utensili / nitrurato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DEP4-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]
DEP5-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600]
DEP6-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700]
DEP7-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
DEP8-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
DEP10-[100,​150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800]
DEP12-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
DEP15-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
DEP20-[150,​200,​250,​300,​350,​400,​500,​600,​700,​800,​900,​1000]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSP (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
1 Preventivo 104100 ~ 600
1 Preventivo 105100 ~ 600
1 Preventivo 106100 ~ 700
1 Preventivo 107100 ~ 800
1 Preventivo 108100 ~ 800
1 Preventivo 1010100 ~ 800
1 Preventivo 1012150 ~ 1000
1 Preventivo 1015150 ~ 1000
1 Preventivo 1020150 ~ 1000

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico