• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Manicotti di espulsione per stampi di pressofusione / acciaio / nitrurato

Manicotti di espulsione per stampi di pressofusione / acciaio / nitrurato

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
DESL6-[50-250/0.1]-V[2.5-4/0.5]
DESL8-[50-250/0.1]-V[2.5-6/0.5]
DESL10-[50-300/0.1]-V[2.5-8/0.5]
DESL12-[50-300/0.1]-V[3-10/0.5]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD (Shaft diameter)
(mm)
L (L dimension)
(mm)
V (Hole diameter)
(mm)
1 Preventivo 10650 ~ 2502.5 ~ 4
1 Preventivo 10850 ~ 2502.5 ~ 6
1 Preventivo 101050 ~ 3002.5 ~ 8
1 Preventivo 101250 ~ 3003 ~ 10

Loading...

  1. 1

Supporto tecnico