• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Piastre di scorrimento / lega di rame / piatte / fori svasati / senza manutenzione / 10 mm

Piastre di scorrimento / lega di rame / piatte / fori svasati / senza manutenzione / 10 mm

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
PSLP30-50
PSLP30-75
PSLP30-100
PSLP30-125
PSLP30-150
PSLP40-50
PSLP40-75
PSLP40-100
PSLP40-125
PSLP40-150
PSLP50-75
PSLP50-100
PSLP50-125
PSLP50-150
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSW (Width)
(mm)
L (Length)
(mm)
1 Preventivo 103050
1 Preventivo 103075
1 Preventivo 1030100
1 Preventivo 1030125
1 Preventivo 1030150
1 Preventivo 104050
1 Preventivo 104075
1 Preventivo 1040100
1 Preventivo 1040125
1 Preventivo 1040150
1 Preventivo 105075
1 Preventivo 1050100
1 Preventivo 1050125
1 Preventivo 1050150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Function Slide plate Material Copper alloy Oil groove Oil-free
Thickness(mm) 10

Supporto tecnico