Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
MWFBS-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-49.9/0.1] |
MWFBS-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1]-H[0-49.9/0.1] |
MWSCS-D[5-20/0.1]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1] |
MWSCS-D[20.5-100/0.5]-T[1-50/0.1]-V[3-70/0.1] |
MWZCS-D[10-20/0.1]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1] |
MWZCS-D[20.5-100/0.5]-T[3-50/0.1]-V[5-70/0.1]-P[3-68/0.1]-H[1-48/0.1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Product type | d/P/V (Hole diameter) (mm) | D (Outer diameter) (mm) | t (Thickness) (mm) | V (Hole diameter・Counterbore diameter) (mm) | H (Gimlet hole length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | For countersunk bolt | - | 5 ~ 20 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | 0 ~ 49.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | For countersunk bolt | - | 20.5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | 0 ~ 49.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Plain | - | 5 ~ 20 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Plain | - | 20.5 ~ 100 | 1 ~ 50 | 3 ~ 70 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 3 ~ 68 | 10 ~ 20 | 3 ~ 50 | 5 ~ 70 | 1 ~ 48 | ||
1 | Preventivo | 10 | Counterbore | 3 ~ 68 | 20.5 ~ 100 | 3 ~ 50 | 5 ~ 70 | 1 ~ 48 |
Loading...
Material | SUS416 |
---|
Configura
Proprietà di base
Product type
d/P/V (Hole diameter)(mm)
D (Outer diameter)(mm)
t (Thickness)(mm)
V (Hole diameter・Counterbore diameter)(mm)
H (Gimlet hole length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali