Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
K-KSPSB12-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[3-10/1] |
K-KSPSB16-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[6-14/1] |
K-KSPSB20-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[12-18/1] |
K-KSPSB25-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[15-23/1] |
K-KSPSB30-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[20-28/1] |
KSPSB8-[100-600/1]-F[10-50/1]-W[3-7/1] |
KSPSB10-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[3-8/1] |
KSPSB12-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[3-10/1] |
KSPSB16-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[6-14/1] |
KSPSB20-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[10-18/1] |
KSPSB25-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[15-23/1] |
KSPSB30-[100-800/1]-F[10-50/1]-W[20-28/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D (Applicable inclined pin diameter) (mm) | Applicable loose core part number | L (L dimension) (mm) | F (Length of inclined block side double chamfering) (mm) | W (Width of inclined block side double chamfering) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 12 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 3 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 6 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 12 ~ 18 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | SCZN・SCZA | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 20 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8 | SCY | 100 ~ 600 | 10 ~ 50 | 3 ~ 7 | ||
1 | Preventivo | 10 | 10 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 3 ~ 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | 12 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 3 ~ 10 | ||
1 | Preventivo | 10 | 16 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 6 ~ 14 | ||
1 | Preventivo | 10 | 20 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 10 ~ 18 | ||
1 | Preventivo | 10 | 25 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 15 ~ 23 | ||
1 | Preventivo | 10 | 30 | SCY | 100 ~ 800 | 10 ~ 50 | 20 ~ 28 |
Loading...
Type | Key flats type |
---|
Configura
Proprietà di base
D (Applicable inclined pin diameter)(mm)
Applicable loose core part number
L (L dimension)(mm)
F (Length of inclined block side double chamfering)(mm)
W (Width of inclined block side double chamfering)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali