Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
M-120KH8-02-1 |
M-120KH10-02-1 |
M-120KL6-01-1-F |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Applicable hose outer diameter (mm) | R/(PT) (Nominal) | e (Height from the center) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 8 | 1/4 | 25.9 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 10 | 1/4 | 28 | |
1 | Disponibile | Preventivo | 10 | 6 | 1/8 | 20.1 |
Loading...
Material | Brass + Electroless nickel plated | Connecting parts | Hose | Heat proof | 120℃ |
---|---|---|---|---|---|
With/without valve | No valve | Shape | L-shaped | Spanner installation section | Yes |
Configura
Proprietà di base
Applicable hose outer diameter(mm)
R/(PT)(Nominal)
e (Height from the center)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali