• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Perni di espulsione piatti / forma della testa selezionabile / acciaio per utensili / nitrurato / angoli arrotondati / dimensioni configurabili / versione grande

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
ERNXFR4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[1-3.34/0.01]-R0.1-N[40-349/1]
ERNXFR5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-4.21/0.01]-R0.1-N[40-349/1]
ERNXFR6-[200-450/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-5.08/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXFR7-[200-450/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-6.05/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXFR8-[200-450/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.17/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXFR10-[200-450/0.01]-P[5-9.6/0.01]-W[2-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR12-[200-450/0.01]-P[6-11.7/0.01]-W[2-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR13-[200-450/0.01]-P[6-12.7/0.01]-W[2-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR15-[200-450/0.01]-P[8-14.7/0.01]-W[2-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR16-[200-450/0.01]-P[8-15.7/0.01]-W[2-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXFR20-[200-450/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.7/0.01]-R0.1-N[55-440/1]
ERNXWR4-[200-350/0.01]-P[2-3.7/0.01]-W[1-3.34/0.01]-R0.1-N[40-349/1]
ERNXWR5-[200-350/0.01]-P[2.5-4.7/0.01]-W[1-4.21/0.01]-R0.1-N[40-349/1]
ERNXWR6-[200-450/0.01]-P[3-5.5/0.01]-W[2-5.08/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXWR7-[200-450/0.01]-P[3.3-6.6/0.01]-W[2-6.05/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXWR8-[200-450/0.01]-P[3.3-7.6/0.01]-W[2-7.17/0.01]-R0.1-N[45-499/1]
ERNXWR10-[200-450/0.01]-P[5-9.6/0.01]-W[2-9.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR12-[200-450/0.01]-P[6-11.7/0.01]-W[2-11.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR13-[200-450/0.01]-P[6-12.7/0.01]-W[2-12.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR15-[200-450/0.01]-P[8-14.7/0.01]-W[2-14.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR16-[200-450/0.01]-P[8-15.7/0.01]-W[2-15.8/0.01]-R0.1-N[50-440/1]
ERNXWR20-[200-450/0.01]-P[10-19.7/0.01]-W[2-19.8/0.01]-R0.1-N[55-440/1]
Codice componenteQuantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSSpessore della testa P (Punta)
(mm)
W (Punta)
(mm)
D (Diametro dell'albero)
(mm)
Posizione rettangolare Smussatura-R L (dimensione L)
(mm)
N
(mm)
R (Corner R of the tip corner)
(mm)
1 Preventivo 106mm(JIS)2 ~ 3.71 ~ 3.344FR200 ~ 35040 ~ 3490.1
1 Preventivo 106mm(JIS)2.5 ~ 4.71 ~ 4.215FR200 ~ 35040 ~ 3490.1
1 Preventivo 106mm(JIS)3 ~ 5.52 ~ 5.086FR200 ~ 45045 ~ 4990.1
1 Preventivo 106mm(JIS)3.3 ~ 6.62 ~ 6.057FR200 ~ 45045 ~ 4990.1
1 Preventivo 108mm(JIS)3.3 ~ 7.62 ~ 7.178FR200 ~ 45045 ~ 4990.1
1 Preventivo 108mm(JIS)5 ~ 9.62 ~ 9.810FR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)6 ~ 11.72 ~ 11.812FR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)6 ~ 12.72 ~ 12.813FR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)8 ~ 14.72 ~ 14.815FR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)8 ~ 15.72 ~ 15.816FR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)10 ~ 19.72 ~ 19.720FR200 ~ 45055 ~ 4400.1
1 Preventivo 106mm(JIS)2 ~ 3.71 ~ 3.344WR200 ~ 35040 ~ 3490.1
1 Preventivo 106mm(JIS)2.5 ~ 4.71 ~ 4.215WR200 ~ 35040 ~ 3490.1
1 Preventivo 106mm(JIS)3 ~ 5.52 ~ 5.086WR200 ~ 45045 ~ 4990.1
1 Preventivo 106mm(JIS)3.3 ~ 6.62 ~ 6.057WR200 ~ 45045 ~ 4990.1
1 Preventivo 108mm(JIS)3.3 ~ 7.62 ~ 7.178WR200 ~ 45045 ~ 4990.1
1 Preventivo 108mm(JIS)5 ~ 9.62 ~ 9.810WR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)6 ~ 11.72 ~ 11.812WR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)6 ~ 12.72 ~ 12.813WR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)8 ~ 14.72 ~ 14.815WR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)8 ~ 15.72 ~ 15.816WR200 ~ 45050 ~ 4400.1
1 Preventivo 108mm(JIS)10 ~ 19.72 ~ 19.820WR200 ~ 45055 ~ 4400.1

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Materiale SKD61 Tolleranza di dimensione P/W (tolleranza di riferimento) 0/-0.02 Trattamento della superficie Nitrurato
Trattamento rettangolare R-Chamfered rectangular Forma della punta No Tipo di incisione dei caratteri No
Numero di caratteri di incisione No Posizione smusso-C No Con/senza forma di rilascio del gas No
Tipo di forma Normale Rifinitura Normale Standard tecnico JIS

Supporto tecnico