Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ESVK-H3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-23/0.5] |
ESVK-H4-[40-225/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-28/0.5] |
ESVK-H5-[40-225/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-38/0.5] |
ESVK-H6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5] |
ESVK-H7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M3.5-[40-225/0.01]-V[0.8-2.3/0.01]-S[1-23/0.5] |
ESVK-M4-[40-225/0.01]-V[0.8-2.8/0.01]-S[1-28/0.5] |
ESVK-M5-[40-225/0.01]-V[0.8-3.8/0.01]-S[1-38/0.5] |
ESVK-M6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5] |
ESVK-M7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVK-M14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-27.5/0.5] |
ESVKB-H5-[40-225/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-37.5/0.5] |
ESVKB-H6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5] |
ESVKB-H7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-H14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M4-[40-225/0.01]-P[3.2-3.99/0.01]-V[0.8-2.79/0.01]-S[1-27.5/0.5] |
ESVKB-M5-[40-225/0.01]-P[4-4.99/0.01]-V[0.8-3.79/0.01]-S[1-37.5/0.5] |
ESVKB-M6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5] |
ESVKB-M7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M11-[40-250/0.01]-P[10-10.99/0.01]-V[2-9.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M12-[40-250/0.01]-P[11-11.99/0.01]-V[2-10.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M13-[40-250/0.01]-P[12-12.99/0.01]-V[2-11.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKB-M14-[40-250/0.01]-P[13-13.99/0.01]-V[2-12.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H6-[40-225/0.01]-V[0.8-4.8/0.01]-S[1-48/0.5] |
ESVKJ-H7-[40-225/0.01]-V[0.8-5.8/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H8-[40-250/0.01]-V[2-6.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H9-[40-250/0.01]-V[2-7.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H10-[40-250/0.01]-V[2-8.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H11-[40-250/0.01]-V[2-9.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H12-[40-250/0.01]-V[2-10.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H13-[40-250/0.01]-V[2-11.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJ-H14-[40-250/0.01]-V[2-12.2/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJB-H6-[40-225/0.01]-P[5-5.99/0.01]-V[0.8-4.79/0.01]-S[1-47.5/0.5] |
ESVKJB-H7-[40-225/0.01]-P[6-6.99/0.01]-V[0.8-5.79/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJB-H8-[40-250/0.01]-P[7-7.99/0.01]-V[2-6.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJB-H9-[40-250/0.01]-P[8-8.99/0.01]-V[2-7.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
ESVKJB-H10-[40-250/0.01]-P[9-9.99/0.01]-V[2-8.19/0.01]-S[1-50/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | Tolleranza del diametro dell'albero | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | Metodo di alesatura | Metodo di designazione del diametro dell'albero | L (dimensione L) (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.5 | 0.8 ~ 2.3 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 23 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 | 0.8 ~ 2.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 | 0.8 ~ 3.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 38 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 | 0.8 ~ 4.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 48 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 | 0.8 ~ 5.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 | 2 ~ 6.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 | 2 ~ 7.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 | 2 ~ 8.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 11 | 2 ~ 9.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 | 2 ~ 10.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 13 | 2 ~ 11.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 14 | 2 ~ 12.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 3.5 | 0.8 ~ 2.3 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 23 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 4 | 0.8 ~ 2.8 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 28 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 5 | 0.8 ~ 3.8 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 38 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 | 0.8 ~ 4.8 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 48 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 | 0.8 ~ 5.8 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 | 2 ~ 6.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 9 | 2 ~ 7.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 | 2 ~ 8.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 11 | 2 ~ 9.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 | 2 ~ 10.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 13 | 2 ~ 11.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 14 | 2 ~ 12.2 | - | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 3.2 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 27.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 4 ~ 4.99 | 0.8 ~ 3.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 37.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.99 | 0.8 ~ 4.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 47.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.99 | 0.8 ~ 5.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 9 ~ 9.99 | 2 ~ 8.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 10 ~ 10.99 | 2 ~ 9.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 11 ~ 11.99 | 2 ~ 10.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 12 ~ 12.99 | 2 ~ 11.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 0/-0.005 | 13 ~ 13.99 | 2 ~ 12.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 3.2 ~ 3.99 | 0.8 ~ 2.79 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 27.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 4 ~ 4.99 | 0.8 ~ 3.79 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 37.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 5 ~ 5.99 | 0.8 ~ 4.79 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 47.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 6 ~ 6.99 | 0.8 ~ 5.79 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 9 ~ 9.99 | 2 ~ 8.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 10 ~ 10.99 | 2 ~ 9.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 11 ~ 11.99 | 2 ~ 10.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 12 ~ 12.99 | 2 ~ 11.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | -0.01/-0.02 | 13 ~ 13.99 | 2 ~ 12.19 | - | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 0/-0.005 | 6 | 0.8 ~ 4.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 48 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 0/-0.005 | 7 | 0.8 ~ 5.8 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 8 | 2 ~ 6.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 9 | 2 ~ 7.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 10 | 2 ~ 8.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 11 | 2 ~ 9.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 12 | 2 ~ 10.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 13 | 2 ~ 11.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 14 | 2 ~ 12.2 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter selection | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 0/-0.005 | 5 ~ 5.99 | 0.8 ~ 4.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 47.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 0/-0.005 | 6 ~ 6.99 | 0.8 ~ 5.79 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 225 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 7 ~ 7.99 | 2 ~ 6.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 8 ~ 8.99 | 2 ~ 7.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 0/-0.005 | 9 ~ 9.99 | 2 ~ 8.19 | Wire cutting & polishing | Shaft diameter 0.01mm increments | 40 ~ 250 | 1 ~ 50 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKH51 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.01 | Tolleranza del diametro interno | +0.01/0 | Conico o no | No |
Forma della punta del perno centrale | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
Tolleranza del diametro dell'albero
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
Metodo di alesatura
Metodo di designazione del diametro dell'albero
L (dimensione L)(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali