Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
ESVKBF-H-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-215/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKBF-M-[3.5-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-H3.5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5] |
ESVKFE-H4-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5] |
ESVKFE-H5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5] |
ESVKFE-H6-[3.5-13/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5] |
ESVKFE-H7-[3.5-13/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-H8-[3.5-13/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-H9-[3.5-13/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-H10-[3.5-13/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-H11-[3.5-13/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-H12-[3.5-13/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-H13-[3.5-13/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-M3.5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.4/0.01]-V[0.8-2.2/0.01]-N[20-115/0.01]-S[1-22/0.5] |
ESVKFE-M4-[3.5-13/0.01]-P[3.2-3.9/0.01]-V[0.8-2.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-27/0.5] |
ESVKFE-M5-[3.5-13/0.01]-P[3.2-4.9/0.01]-V[0.8-3.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-37/0.5] |
ESVKFE-M6-[3.5-13/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5] |
ESVKFE-M7-[3.5-13/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-M8-[3.5-13/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-M9-[3.5-13/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-M10-[3.5-13/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-M11-[3.5-13/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-M12-[3.5-13/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKFE-M13-[3.5-13/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKJBF-H-[5.1-13/0.1]-[40-250/0.01]-P[3.2-12.9/0.01]-V[0.8-11.3/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKJFE-H6-[3.5-13/0.01]-P[3.2-5.9/0.01]-V[0.8-4.7/0.01]-N[20-165/1]-S[1-47/0.5] |
ESVKJFE-H7-[3.5-13/0.01]-P[3.2-6.9/0.01]-V[2-5.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKJFE-H8-[3.5-13/0.01]-P[3.2-7.9/0.01]-V[2-6.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKJFE-H9-[3.5-13/0.01]-P[3.2-8.9/0.01]-V[2-7.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKJFE-H10-[3.5-13/0.01]-P[4.85-9.9/0.01]-V[2-8.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKJFE-H11-[3.5-13/0.01]-P[5.35-10.9/0.01]-V[2-9.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKJFE-H12-[3.5-13/0.01]-P[5.85-11.9/0.01]-V[2-10.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
ESVKJFE-H13-[3.5-13/0.01]-P[6.35-12.9/0.01]-V[2-11.7/0.01]-N[20-240/1]-S[1-50/0.5] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Spessore della testa | D (Diametro dell'albero) (mm) | P (Diametro punta) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | L(L dimension) (mm) | N (mm) | S (V hole diameter length) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 215 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 3.2 ~ 3.4 | 0.8 ~ 2.2 | 40 ~ 125 | 20 ~ 115 | 1 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | 40 ~ 175 | 20 ~ 165 | 1 ~ 27 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | 40 ~ 175 | 20 ~ 165 | 1 ~ 37 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | 40 ~ 175 | 20 ~ 165 | 1 ~ 47 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 3.5 | 3.2 ~ 3.4 | 0.8 ~ 2.2 | 40 ~ 125 | 20 ~ 115 | 1 ~ 22 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 4 | 3.2 ~ 3.9 | 0.8 ~ 2.7 | 40 ~ 175 | 20 ~ 165 | 1 ~ 27 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 5 | 3.2 ~ 4.9 | 0.8 ~ 3.7 | 40 ~ 175 | 20 ~ 165 | 1 ~ 37 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | 40 ~ 175 | 20 ~ 165 | 1 ~ 47 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 4mm(T4) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | - | 5.1 ~ 13 | 3.2 ~ 12.9 | 0.8 ~ 11.3 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 6 | 3.2 ~ 5.9 | 0.8 ~ 4.7 | 40 ~ 175 | 20 ~ 165 | 1 ~ 47 | ||
1 | Preventivo | 10 | 6mm(JIS) | 7 | 3.2 ~ 6.9 | 2 ~ 5.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 8 | 3.2 ~ 7.9 | 2 ~ 6.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 9 | 3.2 ~ 8.9 | 2 ~ 7.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 10 | 4.85 ~ 9.9 | 2 ~ 8.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 11 | 5.35 ~ 10.9 | 2 ~ 9.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 12 | 5.85 ~ 11.9 | 2 ~ 10.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 8mm(JIS) | 13 | 6.35 ~ 12.9 | 2 ~ 11.7 | 40 ~ 250 | 20 ~ 240 | 1 ~ 50 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKH51 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Concentricità | ◎0.01 | Metodo di alesatura | Wire cutting & polishing | Tolleranza del diametro interno | +0.01/0 |
Conico o no | No | Tolleranza del diametro dell'albero | -0.01/-0.02 | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Spessore della testa
D (Diametro dell'albero)(mm)
P (Diametro punta)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
L(L dimension)(mm)
N(mm)
S (V hole diameter length)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali