Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
EPBB-H2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01] |
EPBB-H3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01] |
EPBB-H4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01] |
EPBB-H5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01] |
EPBB-H6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01] |
EPBB-H7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01] |
EPBB-H8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01] |
EPBB-M2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01] |
EPBB-M3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01] |
EPBB-M4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01] |
EPBB-M5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01] |
EPBB-M6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01] |
EPBB-M7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01] |
EPBB-M8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01] |
EPBBH2.5-[15-50/0.01]-V[1-1.3/0.01] |
EPBBH3-[15-50/0.01]-V[1.31-1.8/0.01] |
EPBBH4-[15-50/0.01]-V[1.91-2.8/0.01] |
EPBBH5-[15-50/0.01]-V[2.91-3.8/0.01] |
EPBBH6-[15-50/0.01]-V[3.91-4.8/0.01] |
EPBBH7-[15-50/0.01]-V[4.91-5.8/0.01] |
EPBBH8-[15-50/0.01]-V[5.81-6.8/0.01] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tolleranza del diametro dell'albero | D/P (Diametro dell'albero) (mm) | V (diametro del foro) (mm) | Tolleranza del diametro interno | L (dimensione L) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | -0.01/-0.02 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.01/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 2.5 | 1 ~ 1.3 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 3 | 1.31 ~ 1.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 4 | 1.91 ~ 2.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 5 | 2.91 ~ 3.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 6 | 3.91 ~ 4.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 7 | 4.91 ~ 5.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 | ||
1 | Preventivo | 10 | 0/-0.005 | 8 | 5.81 ~ 6.8 | +0.005/0 | 15 ~ 50 |
Loading...
Composizione del prodotto | Manicotto singolo | Materiale | SKH51 | Trattamento della superficie | No |
---|---|---|---|---|---|
Spessore della testa | 4mm(T4) | Concentricità tra il diametro del foro e quello dell'albero | ◎0.01 | Conico o no | Yes |
Forma della punta del perno centrale | No | Standard tecnico | JIS |
Configura
Proprietà di base
Tolleranza del diametro dell'albero
D/P (Diametro dell'albero)(mm)
V (diametro del foro)(mm)
[1-1.8/0.01mmpezzi][1.91-2.8/0.01mmpezzi][2.91-3.8/0.01mmpezzi][3.91-4.8/0.01mmpezzi][4.91-6.8/0.01mmpezzi]
Tolleranza del diametro interno
L (dimensione L)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali