Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GR5MMT20-20-[60-150/10] |
GR5MMT20-25-[60-150/10] |
GR5MMT20-30-[60-150/10] |
GR5MT20-20-[60-150/10] |
GR5MT20-25-[60-150/10] |
GR5MT20-30-[60-150/10] |
GR8MMT20-20-[60-150/10] |
GR8MMT20-25-[60-150/10] |
GR8MMT20-30-[60-150/10] |
GR8MT20-20-[60-150/10] |
GR8MT20-25-[60-150/10] |
GR8MT20-30-[60-150/10] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Oil groove | T (Rail thickness) (mm) | L (Rail length) (mm) | S (Heel height) (mm) | U (Heel width) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 20 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 25 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 30 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 20 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 25 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 30 | 60 ~ 150 | 5 | 3.5 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 20 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 25 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Oil groove | 30 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 20 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 25 | 60 ~ 150 | 8 | 8 | ||
1 | Preventivo | 10 | Non-oil groove | 30 | 60 ~ 150 | 8 | 8 |
Loading...
Product type | Guide rails | Material | HPM2T | Heel | With one side groove |
---|---|---|---|---|---|
W (Rail width)(mm) | 20 |
Configura
Proprietà di base
Oil groove
T (Rail thickness)(mm)
L (Rail length)(mm)
S (Heel height)(mm)
U (Heel width)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali