Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PGHF1A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHF1A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHF1A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1] |
PGHF2A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01] |
PGHF2A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01] |
PGHF2A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01] |
PGHF3A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHF3A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHF3A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHF4A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[1.5-3/0.1] |
PGHF4A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2-4/0.1] |
PGHF4A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-R[2.5-5/0.1] |
PGHF5A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHF5A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHF5A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1] |
PGHFZ1A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4-5.9/0.1] |
PGHFZ1A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[4.5-7.9/0.1] |
PGHFZ1A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-V[5-9.9/0.1] |
PGHFZ2A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01] |
PGHFZ2A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01] |
PGHFZ2A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01] |
PGHFZ3A6-[15-40/0.01]-P[0.5,0.6]-G[0.8,1,1.2]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-50/1] |
PGHFZ3A8-[15-40/0.01]-P[0.8,1,1.2,1.4]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
PGHFZ3A10-[15-40/0.01]-P[1.2,1.4,1.6]-G[0.8,1,1.2,1.5]-A[1,2,3]-K[20,30,40,50,60]-B[5-20/0.01]-C[0.5-1.5/0.1]-S[1-60/1] |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Tip type | Tip shape | P dimension tolerance | Tip straight tolerance | D (Outer diameter) (mm) | A (Taper angle) (°) | B (Length excluding the lengths of head and tip) (mm) | C (Tip length) (mm) | G (Tip tapered length) (mm) | K (Cutting angle) (°) | L (L dimension) (mm) | P (Tip diameter) (mm) | R (Tip R) (mm) | S (Tip angle) (°) | V (Tip diameter) (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 1A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 5 ~ 9.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 2A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | 1 ~ 60 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 3A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | 1.5 ~ 3 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | 2 ~ 4 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 4A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | 2.5 ~ 5 | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Normal | 5A | ±0.01 | 0~0.2 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | 4 ~ 5.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | 4.5 ~ 7.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Acute angle | 1A | - | 0~0.05 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | 5 ~ 9.9 | ||
1 | Preventivo | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Acute angle | 2A | - | 0~0.05 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | - | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | - | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 6 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.2 | 20 ~ 50 | 15 ~ 40 | 0.5 ~ 0.6 | - | 1 ~ 50 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 8 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 0.8 ~ 1.4 | - | 1 ~ 60 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | Acute angle | 3A | - | 0~0.05 | 10 | 1 ~ 3 | 5 ~ 20 | 0.5 ~ 1.5 | 0.8 ~ 1.5 | 20 ~ 60 | 15 ~ 40 | 1.2 ~ 1.6 | - | 1 ~ 60 | - |
Loading...
Material | SKH51 | Shape | Normal type | Tip step shape | SR |
---|---|---|---|---|---|
D dimension tolerance | 0/-0.005 |
Configura
Proprietà di base
Tip type
Tip shape
P dimension tolerance
Tip straight tolerance
D (Outer diameter)(mm)
A (Taper angle)(°)
B (Length excluding the lengths of head and tip)(mm)
C (Tip length)(mm)
G (Tip tapered length)(mm)
K (Cutting angle)(°)
L (L dimension)(mm)
P (Tip diameter)(mm)
R (Tip R)(mm)
S (Tip angle)(°)
V (Tip diameter)(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali