Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-0.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DC[0.92-0.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DC[1.42-1.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A1.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.4-0.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-1.99/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DC[1.92-1.995/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-DC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-DC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-F[14.5-99.5/0.01]-VC[0.5-0.69/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-DC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-DC[2.42-2.495/0.005]-N[0.3-10/0.1]-SVC |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SV[2-50/0.5] |
GV-CPV-1A2.5-[6.5-100/0.01]-FC[5-14.49/0.01]-V[0.5-2.49/0.01]-DCX-N[0.3-10/0.1]-SVC |
Codice componente | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Material | L dimension tolerance | D/P (Shaft diameter) (mm) | Step (Step shape of the first step) | Shape (Tip shape) | #4 | A | C | CVC | DC | DCX | F | FC | G | K | N | Q | S | SV | SVC | V | VC | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 0.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 0.92 ~ 0.995 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 1.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.42 ~ 1.495 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 1.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.4 ~ 0.49 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 1.99 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 1.92 ~ 1.995 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2.42 ~ 2.495 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2.42 ~ 2.495 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2.42 ~ 2.495 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2.42 ~ 2.495 | - | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | 14.5 ~ 99.5 | - | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | - | 0.5 ~ 0.69 | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2.42 ~ 2.495 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | 2.42 ~ 2.495 | - | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | 2 ~ 50 | - | 0.5 ~ 2.49 | - | ||
1 | Preventivo | 10 | SKH51 | +0.01/0 | 2.5 | 1A | No processing | 6.5 ~ 100 | - | - | - | - | DCX | - | 5 ~ 14.49 | - | - | 0.3 ~ 10 | - | - | - | SVC | 0.5 ~ 2.49 | - |
Loading...
Shape type | One-step gas release | Shaft diameter tolerance | 0/-0.005 | Tip gradient tolerance | ±0.005 |
---|---|---|---|---|---|
Surface treatment | No | Head thickness | 4mm(T4) | Step (Step shape of the second step) | No second step |
Configura
Proprietà di base
Material
L dimension tolerance
D/P (Shaft diameter)(mm)
Step (Step shape of the first step)
Shape (Tip shape)
#4
A
C
CVC
DC
[6.92-6.999/0.001][7.92-7.999/0.001][9.92-9.999/0.001][12.92-12.999/0.001][0.92-0.995/0.005][1.42-1.495/0.005][1.92-1.995/0.005][2.42-2.495/0.005][2.92-2.995/0.005][3.42-3.495/0.005][3.92-3.995/0.005][4.42-4.495/0.005][4.92-4.995/0.005][5.42-5.495/0.005][5.92-5.995/0.005][7.92-7.995/0.005]
DCX
F
FC
G
K
N
Q
S
SV
SVC
V
VC
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Attributi opzionali