Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Toll. D | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | |
Maschiatura su un lato | Maschiatura sui due lati | ||||
SFAT | SFAW | g6 | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAT | SSFAW | EN 1.4037 Equiv. | |||
RSFAT | RSFAW | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | M | - | N |
SFAT20 SFAW15 | - - | 80 100 | - - | M6 M6 | - | N10 |
Toll. D | |
6 | -0.004 -0.012 |
8 | -0.005 -0.014 |
10 | |
12 | -0.006 -0.017 |
13 | |
15 | |
16 | |
18 | |
20 | -0.007 -0.020 |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | Selezione M (Fil. grossa), N (Fil. grossa) | C | ||||||||
Tipo | D | ||||||||||
Maschiatura su un lato SFAT SSFAT RSFAT | Maschiatura sui due lati SFAW SSFAW RSFAW | 6 | 20~150 | 3 | 0.5 o inf. | ||||||
8 | 20~150 | 3 | 4 | 5 | |||||||
10 | 20~150 | 3 | 4 | 5 | 6 | ||||||
12 | 20~150 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
13 | 25~150 | 4 | 5 | 6 | 8 | ||||||
15 | 25~150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
16 | 30~150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | |||||
18 | 30~150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | ||||
20 | 30~150 | 4 | 5 | 6 | 8 | 10 | 12 | 1.0 o inf. |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
RSFAT6-[20-150/1]-M3 |
RSFAT8-[20-150/1]-M[3,4,5] |
RSFAT10-[20-150/1]-M[3,4,5,6] |
RSFAT10-[20-150/1]-MD6 |
RSFAT12-[20-150/1]-M[4,5,6,8] |
RSFAT12-[20-150/1]-MD[6,8] |
RSFAT12-[20-150/1]-MSC8 |
RSFAT13-[25-150/1]-M[4,5,6,8] |
RSFAT13-[25-150/1]-MD[6,8] |
RSFAT13-[25-150/1]-MSC8 |
RSFAT15-[25-150/1]-M[4,5,6,8,10] |
RSFAT15-[25-150/1]-MD[6,8,10] |
RSFAT15-[25-150/1]-MSC[8,10] |
RSFAT16-[30-150/1]-M[4,5,6,8,10] |
RSFAT16-[30-150/1]-MD[6,8,10] |
RSFAT16-[30-150/1]-MSC[8,10] |
RSFAT18-[30-150/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
RSFAT18-[30-150/1]-MD[6,8,10,12] |
RSFAT18-[30-150/1]-MSC[8,10,12] |
RSFAT20-[30-150/1]-M[4,5,6,8,10,12] |
RSFAT20-[30-150/1]-MD[6,8,10,12] |
RSFAT20-[30-150/1]-MSC[8,10,12,14] |
RSFAW6-[20-150/1]-M3-N3 |
RSFAW8-[20-150/1]-M[3,4,5]-N[3,4,5] |
RSFAW10-[20-150/1]-M[3,4,5,6]-N[3,4,5,6] |
RSFAW10-[20-150/1]-M[3,4,5,6]-ND6 |
RSFAW10-[20-150/1]-MD6-N[3,4,5,6] |
RSFAW10-[20-150/1]-MD6-ND6 |
RSFAW12-[20-150/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
RSFAW12-[20-150/1]-M[4,5,6,8]-ND[6,8] |
RSFAW12-[20-150/1]-M[4,5,6,8]-NSC8 |
RSFAW12-[20-150/1]-MD[6,8]-N[4,5,6,8] |
RSFAW12-[20-150/1]-MD[6,8]-ND[6,8] |
RSFAW12-[20-150/1]-MD[6,8]-NSC8 |
RSFAW12-[20-150/1]-MSC8-N[4,5,6,8] |
RSFAW12-[20-150/1]-MSC8-ND[6,8] |
RSFAW12-[20-150/1]-MSC8-NSC8 |
RSFAW13-[25-150/1]-M[4,5,6,8]-N[4,5,6,8] |
RSFAW13-[25-150/1]-M[4,5,6,8]-ND[6,8] |
RSFAW13-[25-150/1]-M[4,5,6,8]-NSC8 |
RSFAW13-[25-150/1]-MD[6,8]-N[4,5,6,8] |
RSFAW13-[25-150/1]-MD[6,8]-ND[6,8] |
RSFAW13-[25-150/1]-MD[6,8]-NSC8 |
RSFAW13-[25-150/1]-MSC8-N[4,5,6,8] |
RSFAW13-[25-150/1]-MSC8-ND[6,8] |
RSFAW13-[25-150/1]-MSC8-NSC8 |
RSFAW15-[25-150/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
RSFAW15-[25-150/1]-M[4,5,6,8,10]-ND[6,8,10] |
RSFAW15-[25-150/1]-M[4,5,6,8,10]-NSC[8,10] |
RSFAW15-[25-150/1]-MD[6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
RSFAW15-[25-150/1]-MD[6,8,10]-ND[6,8,10] |
RSFAW15-[25-150/1]-MD[6,8,10]-NSC[8,10] |
RSFAW15-[25-150/1]-MSC[8,10]-N[4,5,6,8,10] |
RSFAW15-[25-150/1]-MSC[8,10]-ND[6,8,10] |
RSFAW15-[25-150/1]-MSC[8,10]-NSC[8,10] |
RSFAW16-[30-150/1]-M[4,5,6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
RSFAW16-[30-150/1]-M[4,5,6,8,10]-ND[6,8,10] |
RSFAW16-[30-150/1]-M[4,5,6,8,10]-NSC[8,10] |
RSFAW16-[30-150/1]-MD[6,8,10]-N[4,5,6,8,10] |
RSFAW16-[30-150/1]-MD[6,8,10]-ND[6,8,10] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Profilo estremità albero (destra) | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | MD | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [M] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N] (mm) | Modifica maschiatura M in filettatura fine [MSC] (mm) | Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC] (mm) | ND | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 6 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 8 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 5 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 10 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 6 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 10 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 8 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 10 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 10 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 18 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 18 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 18 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 12 | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 20 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 12 | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 20 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 12 | - | - | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Dritto | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 20 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 14 | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 6 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 | 3 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 8 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 5 | 3 ~ 5 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 10 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 6 | 3 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 10 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 3 ~ 6 | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 10 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 | - | 3 ~ 6 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 10 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 | - | - | - | - | 6 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 8 | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 12 | 20 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 | 8 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 8 | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 8 | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 8 | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | 4 ~ 8 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | - | - | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 8 | - | - | - | 8 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 8 | 8 | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 | - | 6 ~ 8 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 | 8 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 10 | - | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | 4 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 10 | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 15 | 25 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | - | - | 8 ~ 10 | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 10 | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 10 | - | - | - | 6 ~ 10 | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | 4 ~ 10 | - | - | 8 ~ 10 | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 10 | - | 4 ~ 10 | - | - | - | ||
- | 1 | 20 giorni | 10 | Maschiati | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | 16 | 30 ~ 150 | Tempra a induzione (58HRC~) | 6 ~ 10 | - | - | - | - | 6 ~ 10 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Maschiati | Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
---|---|---|---|---|---|
Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Profilo estremità albero (destra)
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
MD
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [M](mm)
Maschiatura (Fil. grossa, lungh. effettiva: diam. nominale x 2) [N](mm)
Modifica maschiatura M in filettatura fine [MSC](mm)
Modifica maschiatura N in filettatura fine [NSC](mm)
ND
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali