Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | ||
Toll. D g6 | Toll. D h5 | Toll. D f8 | |||
SFAR | SFUR | - | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAR | SSFUR | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFAR | PSFUR | - | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. ~ | |
PSSFAR | PSSFUR | - | EN 1.4037 Equiv. | ||
RSFAR | - | - | EN 1.3505 Equiv. | Placcatura LTBC | |
- | - | PSFGR | EN 1.1191 Equiv. | - | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 10µ o sup. ~ |
- | - | PSSFGR | EN 1.4301 Equiv. |
Codice componente | - | L |
SFAR20 | - | 300 |
Toll. D | |||
D | g6 | h5 | f8 |
3 | -0.002 -0.008 | 0 -0.004 | - |
4 | -0.004 -0.012 | 0 -0.005 | |
5 | |||
6 | -0.010 -0.028 | ||
8 | -0.005 -0.014 | 0 -0.006 | -0.013 -0.035 |
10 | |||
12 | -0.006 -0.017 | 0 -0.008 | -0.016 -0.043 |
13 | |||
15 | |||
16 | |||
18 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 0 -0.009 | -0.020 -0.053 |
25 | |||
30 |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | N | M | d | Anello di sicurezza applicabile | C | ||||
Tipo | D | Tolleranza | Tolleranza | |||||||
(Tolleranza D g6) SFAR SSFAR PSFAR PSSFAR RSFAR (L≤500) (Tolleranza D f8) PSFGR (D≥6) PSSFGR (D≥6) | (Tolleranza D h5) SFUR SSFUR PSFUR PSSFUR | 3 | 10~400 | 2 | 0.5 | +0.05 0 | 2 | +0.06 0 | NETW□2 | 0.5 o inf. |
4 | 10~400 | 0.7 | +0.1 0 | 3 | NETW□3 | |||||
5 | 10~400 | 4 | +0.075 0 | NETW□4 | ||||||
6 | 20~600 | 5 | NETW□5 | |||||||
8 | 20~800 | 3 | 0.9 | 7 | +0.09 0 | NETW□7 | ||||
10 | 20~800 | 1.15 | +0.14 0 | 9.6 | 0 -0.09 | STW□10 | ||||
12 | 20~1000 | 4 | 11.5 | 0 -0.11 | STW□12 | |||||
13 | 25~1000 | 12.4 | STW□13 | |||||||
15 | 25~1200 | 14.3 | STW□15 | |||||||
16 | 30~1200 | 15.2 | STW□16 | |||||||
18 | 30~1200 | 1.35 | 17 | STW□18 | ||||||
20 | 30~1200 | 19 | 0 -0.21 | STW□20 | 1.0 o inf. | |||||
25 | 35~1200 | 5 | 23.9 | STW□25 | ||||||
30 | 35~1200 | 1.65 | 28.6 | STW□30 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSFAR3-[10-400/1] |
PSFAR3-LLC[10-400/1] |
PSFAR4-[10-400/1] |
PSFAR4-LLC[10-400/1] |
PSFAR5-[10-400/1] |
PSFAR5-LLC[10-400/1] |
PSFAR6-[20-600/1] |
PSFAR6-LLC[20-600/1] |
PSFAR8-[20-800/1] |
PSFAR8-LLC[20-800/1] |
PSFAR10-[20-800/1] |
PSFAR10-LLC[20-800/1] |
PSFAR12-[20-1000/1] |
PSFAR12-LLC[20-1000/1] |
PSFAR13-[25-1000/1] |
PSFAR13-LLC[25-1000/1] |
PSFAR15-[25-1200/1] |
PSFAR15-LLC[30-1000/1] |
PSFAR16-[30-1200/1] |
PSFAR16-LLC[30-1200/1] |
PSFAR18-[30-1200/1] |
PSFAR18-LLC[30-1200/1] |
PSFAR20-[30-1200/1] |
PSFAR20-LLC[30-1200/1] |
PSFAR25-[35-1200/1] |
PSFAR25-LLC[35-1200/1] |
PSFAR30-[35-1200/1] |
PSFAR30-LLC[35-1200/1] |
PSFGR6-[20-600/1] |
PSFGR6-LLC[20-600/1] |
PSFGR8-[20-800/1] |
PSFGR8-LLC[20-800/1] |
PSFGR10-[20-800/1] |
PSFGR10-LLC[20-800/1] |
PSFGR12-[20-1000/1] |
PSFGR12-LLC[20-1000/1] |
PSFGR13-[25-1000/1] |
PSFGR13-LLC[25-1000/1] |
PSFGR15-[25-1200/1] |
PSFGR15-LLC[25-1000/1] |
PSFGR16-[30-1200/1] |
PSFGR16-LLC[30-1200/1] |
PSFGR18-[30-1200/1] |
PSFGR18-LLC[30-1200/1] |
PSFGR20-[30-1200/1] |
PSFGR20-LLC[30-1200/1] |
PSFGR25-[35-1200/1] |
PSFGR25-LLC[35-1200/1] |
PSFGR30-[35-1200/1] |
PSFGR30-LLC[35-1200/1] |
PSFUR3-[10-400/1] |
PSFUR3-LLC[10-400/1] |
PSFUR4-[10-400/1] |
PSFUR4-LLC[10-400/1] |
PSFUR5-[10-400/1] |
PSFUR5-LLC[10-400/1] |
PSFUR6-[20-600/1] |
PSFUR6-LLC[20-600/1] |
PSFUR8-[20-800/1] |
PSFUR8-LLC[20-800/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento termico | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Tolleranza innesti albero | Durezza | Modifica la lunghezza della posizione di riferimento [LLC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | 10 ~ 400 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 10 ~ 400 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 400 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 10 ~ 400 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 400 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 10 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 12 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 13 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 25 ~ 1000 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 15 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 30 ~ 1000 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 16 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 30 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 18 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 30 ~ 1200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 20 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 30 ~ 1200 | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 5 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 25 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 35 ~ 1200 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1200 | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 30 | - | g6 | Tempra a induzione (58HRC~) | 35 ~ 1200 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 6 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 8 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | 20 ~ 800 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 10 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 20 ~ 800 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | 20 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 12 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 20 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 1000 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 13 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 25 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | 25 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 15 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 25 ~ 1000 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 16 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 30 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 18 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 30 ~ 1200 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | 30 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 20 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 30 ~ 1200 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 25 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 25 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 35 ~ 1200 | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 30 | 35 ~ 1200 | f8 | Senza tempra a induzione | - | ||
- | 1 | 6 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.1191 Equiv. | Senza | Cromatura dura | 30 | - | f8 | Senza tempra a induzione | 35 ~ 1200 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | 10 ~ 400 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 3 | - | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | 10 ~ 400 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 4 | - | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 400 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | 10 ~ 400 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 5 | - | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 10 ~ 400 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | 20 ~ 600 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 6 | - | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 600 | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | 20 ~ 800 | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | - | ||
- | 1 | 4 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Tempra a induzione | Cromatura dura | 8 | - | h5 | Tempra a induzione (58HRC~) | 20 ~ 800 |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Con gole per anelli di sicurezza | Profilo estremità albero (destra) | Con gole per anelli di sicurezza |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento termico
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Tolleranza innesti albero
Durezza
Modifica la lunghezza della posizione di riferimento [LLC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali