Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
SPJD | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 58HRC~ | - |
PSPJD | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
RSPJD | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | B | - | P | - | N |
SPJD20 | - | 277 | - | F12 | - | B12 | - | P20 | - | N16 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione P | Selezione N (Fil. grossa) | d | (Y) Max | R | C | ||||
Tipo | Dg6 | L | F | B | |||||||
SPJD PSPJD RSPJD (D≤30,L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~598 | 2≤F≤Px5 | B≤F-2 (Quando P≤6) B≤F-3 (Quando P=8, 10) B≤F-5 (Quando P≥12) B=0 (Senza filettatura) B≥Passox3 | 6 | 3 | 2 | 600 | - | 0.5 o inf. |
8 | -0.005 -0.014 | 25~798 | 8 | 4 5 | 3 | 800 | 0.3 o inf. | ||||
10 | 25~798 | 8 10 | 5 6 | 4 | |||||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~998 | 10 12 | 8 T1 (RC1/8) | 6 | 1000 | |||||
13 | 25~998 | 12 | 10 T1 (RC1/8) | 7 | |||||||
16 | 25~1198 | 16 | 12 T2 (RC1/4) | 10 | 1200 | ||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1198 | 20 | 16 T3 (RC3/8) | 14 | 1.0 o inf. | |||||
25 | 25~1198 | 24 | 20 | 16 | |||||||
30 | 25~1498 | 24 30 | 20 | 17 | 1500 | ||||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1498 | 30 | 24 | 19 | 0.5 o inf. | |||||
40 | 25~1498 | 30 | 24 30 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSPJD6-[25-598/1]-F[0-30/1]-B[2-30/1]-P6-N3 |
PSPJD8-[25-798/1]-F[0-40/1]-B[2-40/1]-P8-N[4,5] |
PSPJD10-[25-798/1]-F[0-50/1]-B[2-50/1]-P[8,10]-N[5,6] |
PSPJD12-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[2-60/1]-P[10,12]-N8 |
PSPJD12-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[2-60/1]-P[10,12]-NT1 |
PSPJD13-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[2-60/1]-P12-N10 |
PSPJD13-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[2-60/1]-P12-NT1 |
PSPJD16-[25-1198/1]-F[0-80/1]-B[2-80/1]-P16-N12 |
PSPJD16-[25-1198/1]-F[0-80/1]-B[2-80/1]-P16-NT2 |
PSPJD20-[25-1198/1]-F[0-100/1]-B[2-100/1]-P20-N16 |
PSPJD20-[25-1198/1]-F[0-100/1]-B[2-100/1]-P20-NT3 |
PSPJD25-[25-1198/1]-F[0-120/1]-B[2-120/1]-P24-N20 |
PSPJD30-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[2-150/1]-P[24,30]-N20 |
PSPJD35-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[2-150/1]-P30-N24 |
PSPJD40-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[2-150/1]-P30-N[24,30] |
RSPJD6-[25-500/1]-F[0-30/1]-B[2-30/1]-P6-N3 |
RSPJD8-[25-500/1]-F[0-40/1]-B[2-40/1]-P8-N[4,5] |
RSPJD10-[25-500/1]-F[0-50/1]-B[2-50/1]-P[8,10]-N[5,6] |
RSPJD12-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P[10,12]-N8 |
RSPJD12-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P[10,12]-NT1 |
RSPJD13-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P12-N10 |
RSPJD13-[25-500/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P12-NT1 |
RSPJD16-[25-500/1]-F[0-80/1]-B[2-75/1]-P16-N12 |
RSPJD16-[25-500/1]-F[0-80/1]-B[2-75/1]-P16-NT2 |
RSPJD20-[25-500/1]-F[0-100/1]-B[2-95/1]-P20-N16 |
RSPJD20-[25-500/1]-F[0-100/1]-B[2-95/1]-P20-NT3 |
RSPJD25-[25-500/1]-F[0-120/1]-B[2-115/1]-P24-N20 |
RSPJD30-[25-500/1]-F[0-150/1]-B[2-145/1]-P[24,30]-N20 |
SPJD6-[25-598/1]-F[0-30/1]-B[2-30/1]-P6-N3 |
SPJD8-[25-798/1]-F[0-40/1]-B[2-40/1]-P8-N[4,5] |
SPJD10-[25-798/1]-F[0-50/1]-B[2-50/1]-P[8,10]-N[5,6] |
SPJD12-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P[10,12]-N8 |
SPJD12-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P[10,12]-NT1 |
SPJD13-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P12-N10 |
SPJD13-[25-998/1]-F[0-60/1]-B[2-55/1]-P12-NT1 |
SPJD16-[25-1198/1]-F[0-80/1]-B[2-75/1]-P16-N12 |
SPJD16-[25-1198/1]-F[0-80/1]-B[2-75/1]-P16-NT2 |
SPJD20-[25-1198/1]-F[0-100/1]-B[2-95/1]-P20-N16 |
SPJD20-[25-1198/1]-F[0-100/1]-B[2-95/1]-P20-NT3 |
SPJD25-[25-1198/1]-F[0-120/1]-B[2-115/1]-P24-N20 |
SPJD30-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[2-145/1]-P[24,30]-N20 |
SPJD35-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[2-145/1]-P30-N24 |
SPJD40-[25-1498/1]-F[0-150/1]-B[2-145/1]-P30-N[24,30] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | B (mm) | F (mm) | Filettatura (Grossa) [P] (mm) | Maschiatura (Fil. grossa) [N] (mm) | Modifica maschiatura N in conicità [NT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 598 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 6 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 798 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 8 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 798 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | - | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 12 | 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 60 | 0 ~ 60 | 12 | - | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 16 | 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 80 | 0 ~ 80 | 16 | - | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 20 | 16 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 100 | 0 ~ 100 | 20 | - | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 120 | 0 ~ 120 | 24 | 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 30 | 24 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 150 | 0 ~ 150 | 30 | 24 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 6 | 3 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 8 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 8 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | - | 1 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 12 | 10 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 12 | - | 1 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 0 ~ 75 | 0 ~ 80 | 16 | 12 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 0 ~ 75 | 0 ~ 80 | 16 | - | 2 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 0 ~ 95 | 0 ~ 100 | 20 | 16 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 0 ~ 95 | 0 ~ 100 | 20 | - | 3 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 0 ~ 115 | 0 ~ 120 | 24 | 20 | - | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 0 ~ 145 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 6 | 25 ~ 598 | 0 ~ 30 | 0 ~ 30 | 6 | 3 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 8 | 25 ~ 798 | 0 ~ 40 | 0 ~ 40 | 8 | 4 ~ 5 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 10 | 25 ~ 798 | 0 ~ 50 | 0 ~ 50 | 8 ~ 10 | 5 ~ 6 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | 8 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 12 | 25 ~ 998 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 10 ~ 12 | - | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 12 | 10 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 13 | 25 ~ 998 | 0 ~ 55 | 0 ~ 60 | 12 | - | 1 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 75 | 0 ~ 80 | 16 | 12 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 16 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 75 | 0 ~ 80 | 16 | - | 2 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 95 | 0 ~ 100 | 20 | 16 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 20 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 95 | 0 ~ 100 | 20 | - | 3 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 25 | 25 ~ 1198 | 0 ~ 115 | 0 ~ 120 | 24 | 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 30 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 145 | 0 ~ 150 | 24 ~ 30 | 20 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 35 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 145 | 0 ~ 150 | 30 | 24 | - | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 40 | 25 ~ 1498 | 0 ~ 145 | 0 ~ 150 | 30 | 24 ~ 30 | - |
Loading...
Profilo di base | Cavo | Profilo estremità albero (sinistra) | Filettature | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Durezza | Tempra a induzione (58HRC~) |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
B(mm)
F(mm)
Filettatura (Grossa) [P](mm)
Maschiatura (Fil. grossa) [N](mm)
Modifica maschiatura N in conicità [NT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali