Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
SPJA | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 58HRC~ | - |
PSPJA | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | ||
RSPJA | Placcatura LTBC |
Codice componente | - | L | - | F | - | P | - | M |
SPJA20 | - | 277 | - | F25 | - | P16 | - | M16 |
Codice componente | Incrementi di 1mm | Selezione M (Fil. grossa) | (Y)Max | d | R | C | ||||||||||||||
Tipo | Dg6 | L | F | P | ||||||||||||||||
SPJA PSPJA RSPJA (D≤30,L≤500) | 6 | -0.004 -0.012 | 25~598 | 2≤F≤Px3 | 5≤P<D | 3 | 600 | 2 | 0.3 o inf. | 0.5 o inf. | ||||||||||
8 | -0.005 -0.014 | 25~798 | 6≤P<D | 4 | 5 | 800 | 3 | |||||||||||||
10 | 25~798 | 7≤P<D | 5 | 6 | 800 | 4 | ||||||||||||||
12 | -0.006 -0.017 | 25~998 | 10≤P<D | 8 | T1 (RC1/8) | 1000 | 6 | |||||||||||||
13 | 25~998 | 10 | T1 (RC1/8) | 1000 | 7 | |||||||||||||||
16 | 25~1198 | 13≤P<D | 12 | T2 (RC1/4) | 1200 | 10 | ||||||||||||||
20 | -0.007 -0.020 | 25~1198 | 16≤P<D | 16 | T3 (RC3/8) | 1200 | 14 | 1.0 o inf. | ||||||||||||
25 | 25~1198 | 20≤P<D | 20 | 1200 | 16 | |||||||||||||||
30 | 25~1498 | 22≤P<D | 20 | 1500 | 17 | |||||||||||||||
35 | -0.009 -0.025 | 25~1498 | 24≤P<D | 24 | 1500 | 19 | 0.5 o inf. | |||||||||||||
40 | 25~1498 | 25≤P<D | 24 | 30 | 1500 | 20 | ||||||||||||||
50 | 25~1498 | 32≤P<D | 30 | 1500 | 26 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSPJA6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5-M3 |
PSPJA8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-M[4,5] |
PSPJA10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-M[5,6] |
PSPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-M8 |
PSPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-MT1 |
PSPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-M10 |
PSPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-MT1 |
PSPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-M12 |
PSPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-MT2 |
PSPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-M16 |
PSPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-MT3 |
PSPJA25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-M20 |
PSPJA30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-M20 |
PSPJA35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-M24 |
PSPJA40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-M[24,30] |
PSPJA50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-M30 |
RSPJA6-[25-500/1]-F[2-15/1]-P5-M3 |
RSPJA8-[25-500/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-M[4,5] |
RSPJA10-[25-500/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-M[5,6] |
RSPJA12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-M8 |
RSPJA12-[25-500/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-MT1 |
RSPJA13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-M10 |
RSPJA13-[25-500/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-MT1 |
RSPJA16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-M12 |
RSPJA16-[25-500/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-MT2 |
RSPJA20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-M16 |
RSPJA20-[25-500/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-MT3 |
RSPJA25-[25-500/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-M20 |
RSPJA30-[25-500/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-M20 |
SPJA6-[25-598/1]-F[2-15/1]-P5-M3 |
SPJA8-[25-798/1]-F[2-21/1]-P[6-7/1]-M[4,5] |
SPJA10-[25-798/1]-F[2-27/1]-P[7-9/1]-M[5,6] |
SPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-M8 |
SPJA12-[25-998/1]-F[2-33/1]-P[10-11/1]-MT1 |
SPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-M10 |
SPJA13-[25-998/1]-F[2-36/1]-P[10-12/1]-MT1 |
SPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-M12 |
SPJA16-[25-1198/1]-F[2-45/1]-P[13-15/1]-MT2 |
SPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-M16 |
SPJA20-[25-1198/1]-F[2-57/1]-P[16-19/1]-MT3 |
SPJA25-[25-1198/1]-F[2-72/1]-P[20-24/1]-M20 |
SPJA30-[25-1498/1]-F[2-87/1]-P[22-29/1]-M20 |
SPJA35-[25-1498/1]-F[2-102/1]-P[24-34/1]-M24 |
SPJA40-[25-1498/1]-F[2-117/1]-P[25-39/1]-M[24,30] |
SPJA50-[25-1498/1]-F[2-147/1]-P[32-49/1]-M30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | F (mm) | Maschiatura (Fil. grossa) [M] (mm) | Modifica maschiatura M in conicità [MT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8) | P (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 6 | 25 ~ 598 | 2 ~ 15 | 3 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 8 | 25 ~ 798 | 2 ~ 21 | 4 ~ 5 | - | 6 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 10 | 25 ~ 798 | 2 ~ 27 | 5 ~ 6 | - | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | 8 | - | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | - | 1 | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | 10 | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | - | 1 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | 12 | - | 13 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | - | 2 | 13 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | 16 | - | 16 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | - | 3 | 16 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 25 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 72 | 20 | - | 20 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 30 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 87 | 20 | - | 22 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 35 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 102 | 24 | - | 24 ~ 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 40 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 117 | 24 ~ 30 | - | 25 ~ 39 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Cromatura dura | 50 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 147 | 30 | - | 32 ~ 49 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 6 | 25 ~ 500 | 2 ~ 15 | 3 | - | 5 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 8 | 25 ~ 500 | 2 ~ 21 | 4 ~ 5 | - | 6 ~ 7 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 10 | 25 ~ 500 | 2 ~ 27 | 5 ~ 6 | - | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 2 ~ 33 | 8 | - | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 12 | 25 ~ 500 | 2 ~ 33 | - | 1 | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 2 ~ 36 | 10 | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 13 | 25 ~ 500 | 2 ~ 36 | - | 1 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 2 ~ 45 | 12 | - | 13 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 16 | 25 ~ 500 | 2 ~ 45 | - | 2 | 13 ~ 15 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 2 ~ 57 | 16 | - | 16 ~ 19 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 20 | 25 ~ 500 | 2 ~ 57 | - | 3 | 16 ~ 19 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 25 | 25 ~ 500 | 2 ~ 72 | 20 | - | 20 ~ 24 | ||
- | 1 | 12 giorni | 10 | Placcatura LTBC | 30 | 25 ~ 500 | 2 ~ 87 | 20 | - | 22 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 6 | 25 ~ 598 | 2 ~ 15 | 3 | - | 5 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 8 | 25 ~ 798 | 2 ~ 21 | 4 ~ 5 | - | 6 ~ 7 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 10 | 25 ~ 798 | 2 ~ 27 | 5 ~ 6 | - | 7 ~ 9 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | 8 | - | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 12 | 25 ~ 998 | 2 ~ 33 | - | 1 | 10 ~ 11 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | 10 | - | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 13 | 25 ~ 998 | 2 ~ 36 | - | 1 | 10 ~ 12 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | 12 | - | 13 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 16 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 45 | - | 2 | 13 ~ 15 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | 16 | - | 16 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 20 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 57 | - | 3 | 16 ~ 19 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 25 | 25 ~ 1198 | 2 ~ 72 | 20 | - | 20 ~ 24 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 30 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 87 | 20 | - | 22 ~ 29 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 35 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 102 | 24 | - | 24 ~ 34 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 40 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 117 | 24 ~ 30 | - | 25 ~ 39 | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | Senza | 50 | 25 ~ 1498 | 2 ~ 147 | 30 | - | 32 ~ 49 |
Loading...
Profilo di base | Cavi, gradino su un lato | Profilo estremità albero (sinistra) | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Maschiati |
---|---|---|---|---|---|
Materiale | EN 1.3505 Equiv. | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Durezza | Tempra a induzione (58HRC~) |
Configura
Proprietà di base
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
F(mm)
Maschiatura (Fil. grossa) [M](mm)
Modifica maschiatura M in conicità [MT] 1(RC1/8) 2(RC1/4) 3(RC3/8)
P(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali