Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Durezza | Trattamento superficie |
SFAE | EN 1.3505 Equiv. | Prof. effettiva tempra a induzione P.112 EN 1.3505 Equiv. 58HRC~ EN 1.4037 Equiv. 56HRC~ | - |
SSFAE | EN 1.4037 Equiv. | ||
PSFAE | EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura Durezza placcatura: HV750 ~ Spessore placcatura: 5µ o sup. | |
PSSFAE | EN 1.4037 Equiv. |
Codice componente | - | L |
SFAE10 | - | 300 |
Codice componente | L specificabile in increm. di 1mm | M (Fil. grossa) | P | h | C | A | F | ||
Tipo | Dg6 | ||||||||
SFAE PSFAE | 10 | -0.005 -0.014 | 200~ 800 | M4 | 100 | 4.5 | 0.5 o inf. | 4.3 | 2.0 |
12 | -0.006 -0.017 | 200~1000 | 5 | ||||||
13 | 200~1000 | 5.5 | |||||||
SFAE SSFAE PSFAE PSSFAE | 16 | 200~1200 | M5 | 150 | Mx2 | 5.5 | |||
20 | -0.007 -0.020 | 200~1200 | M6 | 1.0 o inf. | 6.8 | 2.5 | |||
25 | 300~1200 | 200 | |||||||
30 | 300~1500 | M8 | 9 | 3.0 | |||||
35 | -0.009 -0.025 | 300~1500 | |||||||
40 | 400~1500 | 300 | 3.5 | ||||||
50 | 400~1500 | M10 | 11 |
Passo | P=100 | P=150 | P=200 | P=300 | N. maschiature | K (N. passi) | N |
L | 200~219 | 200~319 | 300~419 | 400~619 | 2 | 1 | N=(L-PxK)/2 |
220~319 | 320~469 | 420~619 | 620~919 | 3 | 2 | ||
320~419 | 470~619 | 620~819 | 920~1219 | 4 | 3 | ||
420~519 | 620~769 | 820~1019 | 1220~ | 5 | 4 | ||
520~619 | 770~919 | 1020~1219 | - | 6 | 5 | ||
620~719 | 920~1069 | 1220~1419 | - | 7 | 6 | ||
720~819 | 1070~ | 1420~ | - | 8 | 7 | ||
820~919 | - | - | - | 9 | 8 | ||
920~ | - | - | - | 10 | 9 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSFAE10-[200-800/1] |
PSFAE12-[200-1000/1] |
PSFAE13-[200-1000/1] |
PSFAE16-[200-1200/1] |
PSFAE20-[200-1200/1] |
PSFAE25-[300-1200/1] |
PSFAE30-[300-1500/1] |
PSFAE35-[300-1500/1] |
PSFAE40-[400-1500/1] |
PSFAE50-[400-1500/1] |
PSSFAE16-[200-1200/1] |
PSSFAE20-[200-1200/1] |
PSSFAE25-[300-1200/1] |
PSSFAE30-[300-1500/1] |
PSSFAE35-[300-1500/1] |
PSSFAE40-[400-1500/1] |
PSSFAE50-[400-1500/1] |
SFAE10-[200-800/1] |
SFAE12-[200-1000/1] |
SFAE13-[200-1000/1] |
SFAE16-[200-1200/1] |
SFAE20-[200-1200/1] |
SFAE25-[300-1200/1] |
SFAE30-[300-1500/1] |
SFAE35-[300-1500/1] |
SFAE40-[400-1500/1] |
SFAE50-[400-1500/1] |
SSFAE16-[200-1200/1] |
SSFAE20-[200-1200/1] |
SSFAE25-[300-1200/1] |
SSFAE30-[300-1500/1] |
SSFAE35-[300-1500/1] |
SSFAE40-[400-1500/1] |
SSFAE50-[400-1500/1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Materiale | Trattamento superficie | Diametro albero D (φ) | Lunghezza L (mm) | Durezza | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 10 | 200 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 12 | 200 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 13 | 200 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 200 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 200 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 25 | 300 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 30 | 300 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 35 | 300 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 40 | 400 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Cromatura dura | 50 | 400 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 16 | 200 ~ 1200 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 20 | 200 ~ 1200 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 25 | 300 ~ 1200 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 30 | 300 ~ 1500 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 35 | 300 ~ 1500 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 40 | 400 ~ 1500 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Cromatura dura | 50 | 400 ~ 1500 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 10 | 200 ~ 800 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 12 | 200 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 13 | 200 ~ 1000 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 16 | 200 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 20 | 200 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 25 | 300 ~ 1200 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 30 | 300 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 35 | 300 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 40 | 400 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Ferro] EN 1.3505 Equiv. | Senza | 50 | 400 ~ 1500 | Tempra a induzione (58HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 16 | 200 ~ 1200 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 20 | 200 ~ 1200 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 25 | 300 ~ 1200 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 30 | 300 ~ 1500 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 35 | 300 ~ 1500 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 40 | 400 ~ 1500 | Tempra a induzione (56HRC~) | ||
- | 1 | 7 giorni | 10 | [Acciaio inox] EN 1.4037 Equiv. | Senza | 50 | 400 ~ 1500 | Tempra a induzione (56HRC~) |
Loading...
Profilo di base | Dritto | Profilo estremità albero (sinistra) | Dritto | Profilo estremità albero (destra) | Dritto |
---|---|---|---|---|---|
Perpendicolarità estremità albero | Perpendicolarità (0.2) | Trattamento termico | Tempra a induzione | Tolleranza innesti albero | g6 |
Configura
Proprietà di base
Materiale
Trattamento superficie
Diametro albero D(φ)
Lunghezza L(mm)
Durezza
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali