Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Materiale | Trattamento superficie | Accessori |
SHZB | EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | Vite a esag. incassato 2 pz. |
SHZM | Nichelatura chimica | Vite a esag. incassato 2 pz. (Acciaio inox) | |
SHZS | EN 1.4301 Equiv. | - | |
SHZA | EN AW-6063 Equiv. | Anodizzato trasparente |
Codice componente | - | H | |
SHUA10 SHZM16 | - - | 25 30 |
Codice componente | Selezione H | L | H1 | H2 | T | L1 | d | Vite di serraggio M | d2 | d1 | ℓ | C | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | D | SHZB | SHZM | SHZS | SHZA | ||||||||||||||||
SHZB SHZM SHZS SHZA | 8 | 25 | 30 | 26 | H+10 | 5 | 12 | 16 | 4.5 | M4 prof. 8 | 4.5 | 8 | 4.5 | 2 | |||||||
10 | 25 | 30 | 32 | 20 | |||||||||||||||||
12 | 25 | 30 | |||||||||||||||||||
13 | 25 | 30 | 21 | ||||||||||||||||||
15 | 25 | 30 | 40 | 34 | H+12 | 23 | |||||||||||||||
16 | 25 | 30 | 40 | ||||||||||||||||||
18 | 30 | 40 | 50 | 44 | H+17 | 7 | 16 (15) | 28 | 6.6 | M6 prof. 12 | 6.6 | 11 | 6.5 | ||||||||
20 | 30 | 40 | 50 | 50 | 34 | ||||||||||||||||
25 | 30 | 40 | 50 | H+20 | 36 | ||||||||||||||||
30 | 40 | 50 | 60 | 70 | H+30 | 10 | 22 (20) | 48 | 9 | M8 prof. 16 | 9 | 14 | 9 | 3 | |||||||
35 | 40 | 50 | 60 | ||||||||||||||||||
40 | 40 | 50 | 60 | 76 | 56 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
SHZA8-[25,30] |
SHZA8-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZA10-[25,30] |
SHZA10-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZA12-[25,30] |
SHZA12-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZA13-[25,30] |
SHZA13-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZA15-[25,30,40] |
SHZA15-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHZA16-[25,30,40] |
SHZA16-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHZA18-[30,40,50] |
SHZA18-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHZA20-[30,40,50] |
SHZA20-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHZA25-[30,40,50] |
SHZA25-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHZA30-[40,50,60] |
SHZA30-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHZA35-[40,50,60] |
SHZA35-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHZA40-[40,50,60] |
SHZA40-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHZB8-[25,30] |
SHZB8-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZB10-[25,30] |
SHZB10-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZB12-[25,30] |
SHZB12-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZB13-[25,30] |
SHZB13-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZB15-[25,30,40] |
SHZB15-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHZB16-[25,30,40] |
SHZB16-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHZB18-[30,40,50] |
SHZB18-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHZB20-[30,40,50] |
SHZB20-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHZB25-[30,40,50] |
SHZB25-HC[30.1-49.9/0.1] |
SHZB30-[40,50,60] |
SHZB30-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHZB35-[40,50,60] |
SHZB35-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHZB40-[40,50,60] |
SHZB40-HC[40.1-59.9/0.1] |
SHZM8-[25,30] |
SHZM8-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZM10-[25,30] |
SHZM10-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZM12-[25,30] |
SHZM12-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZM13-[25,30] |
SHZM13-HC[25.1-29.9/0.1] |
SHZM15-[25,30,40] |
SHZM15-HC[25.1-39.9/0.1] |
SHZM16-[25,30,40] |
SHZM16-HC[25.1-39.9/0.1] |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro foro D (φ) | Materiale | Trattamento superficie | Altezza H (mm) | Modifica altezza di montaggio [HC] (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | [Alluminio] Lega di alluminio serie 6000 | Anodizzato trasparente | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 18 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 20 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 30 ~ 50 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 25 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 30.1 ~ 49.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 30 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 35 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | 40 ~ 60 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 40 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Ossido nero | - | 40.1 ~ 59.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 8 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 10 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 12 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 30 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 13 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 29.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 15 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 39.9 | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | 25 ~ 40 | - | ||
- | 1 | 8 giorni | 10 | 16 | [Acciaio] EN 1.1191 Equiv. | Nichelatura chimica | - | 25.1 ~ 39.9 |
Loading...
Profilo | Profilo blocco | Metodo di montaggio albero | In due pezzi | Tipo | Prodotti lavorati |
---|---|---|---|---|---|
Metodo di montaggio profilo blocco | Foro passante laterale | Parete spessa | Standard | Fori di riferimento | Non fornito |
Maniglia a ripresa | Non fornito |
Configura
Proprietà di base
Diametro foro D(φ)
Materiale
Trattamento superficie
Altezza H(mm)
Modifica altezza di montaggio [HC](mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali