Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Corpo principale | Cerniera | Spine elastiche | Vite a esag. incassato 1 pz. | Rondella | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | Durezza | Materiale | Materiale | |
SCSH | EN 1.1191 equiv. | Ossido nero | EN 1.4301 equiv. | EN 1.4031 equiv. | HRC42~48 | EN 1.7220 equiv. | Rondella in nylon (1 pz.) |
PSCSH | EN 1.1191 equiv. | Nichelatura chimica | EN 1.4301 equiv. | ||||
SSCSH | EN 1.4301 equiv. | - |
Codice componente |
SCSH10 WSCB16 |
Codice componente | B | D1 | M (Grossa) | d | R | W | X | Y | Vite a esag. incass. M x Lungh. | Prezzo unitario | |||
Tipo | D | SCSH | PSCSH | SSCSH | |||||||||
SCSH PSCSH SSCSH | 10 | 10 | 30 | M4 | 5 | 3.75 | 1.5 | 9 | 5 | M4x8 | |||
12 | 10 | ||||||||||||
15 | 12 | 35 | M5 | 6 | 4.5 | 12 | 6 | M5x10 | |||||
16 | |||||||||||||
20 | 40 | 7 | 14 | 7 | M5x12 | ||||||||
25 | 15 | 50 | M6 | 6 | 18 | 10 | M6x16 | ||||||
30 | 55 | 20 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente
|
---|
PSCSH10 |
PSCSH12 |
PSCSH15 |
PSCSH16 |
PSCSH20 |
PSCSH25 |
PSCSH30 |
SCSH10 |
SCSH12 |
SCSH15 |
SCSH16 |
SCSH20 |
SCSH25 |
SCSH30 |
SSCSH10 |
SSCSH12 |
SSCSH15 |
SSCSH16 |
SSCSH20 |
SSCSH25 |
SSCSH30 |
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. | D.E. | Larghezza | Materiale | Trattamento superficie | Trattamento superficie | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
17.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | |
17.87 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | |
20.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | |
20.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | |
21.19 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | |
22.29 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | |
24.88 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Nichelatura chimica | |
17.04 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | |
17.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | |
19.82 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | |
20.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | |
20.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | |
21.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | |
24.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.1191 Equiv. | [Con trattamento superficie] Con trattamento superficie | Ossido nero | |
23.95 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | |
24.42 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 30 | 10 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | |
25.79 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 35 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | |
27.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 35 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | |
28.56 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 40 | 12 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | |
34.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 50 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito | |
41.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 55 | 15 | EN 1.4301 Equiv. | Senza trattamento superficie | Non fornito |
Loading...
Metodo di serraggio | Cernierate | Caratteristiche | Standard | Parete spessa | Standard |
---|---|---|---|---|---|
Lavorazione superficie laterale | Non fornito |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I.
D.E.
Larghezza
Materiale
Trattamento superficie
Trattamento superficie
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali