Manicotti distanziatori per cuscinetti lineari a sfere

Manicotti distanziatori per cuscinetti lineari a sfere

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

[Caratteristiche] Distanziatore per l'installazione di boccole lineari in un involucro.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Distanziali per boccole lineari:Immagine relativa
Tipo Materiale Trattamento superficie
LBSEN 1.1191 Equiv.Ossido nero
LBSALega Al 5000-

Specifiche

Codice componente-L
LBSA12-55
Codice componenteL
Incrementi di 1mm
DdLBSLBSA
Min L ~ 40L41~100L101~150Min L ~ 40L41~100L101~150
TipoN. Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
Prezzo unitarioSconto
volumi elevati
1 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~301 ~ 9 pz.10~30
LBS
LBSA
35~5074----
485----
5106----
6127----
8159----
1010~1001911----
122113----
132314----
162817----
203222----
254027----
3010~1504532
355237
406042
508052
Non applicabile alle boccole lineari compatte a P.318. Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Varianti

Distanziali per boccole lineari:Immagine relativa

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LBS3-[5-50/1]
LBS4-[5-50/1]
LBS5-[5-50/1]
LBS6-[5-50/1]
LBS8-[5-50/1]
LBS10-[10-100/1]
LBS12-[10-100/1]
LBS13-[10-100/1]
LBS16-[10-100/1]
LBS20-[10-100/1]
LBS25-[10-100/1]
LBS30-[10-150/1]
LBS35-[10-150/1]
LBS40-[10-150/1]
LBS50-[10-150/1]
LBSA3-[5-50/1]
LBSA4-[5-50/1]
LBSA5-[5-50/1]
LBSA6-[5-50/1]
LBSA8-[5-50/1]
LBSA10-[10-100/1]
LBSA12-[10-100/1]
LBSA13-[10-100/1]
LBSA16-[10-100/1]
LBSA20-[10-100/1]
LBSA25-[10-100/1]
LBSA30-[10-150/1]
LBSA35-[10-150/1]
LBSA40-[10-150/1]
LBSA50-[10-150/1]
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSMateriale di Cilindro esterno N. Diam. interno distanziale d L
(mm)

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.345 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.455 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.565 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.675 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.895 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.101110 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.121310 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.131410 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.161710 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.202210 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.252710 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.303210 ~ 150

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.353710 ~ 150

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.404210 ~ 150

-

1 8 giorni 10[Ferro] EN 1.1191 Equiv.505210 ~ 150

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000345 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000455 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000565 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000675 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000895 ~ 50

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000101110 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000121310 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000131410 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000161710 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000202210 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000252710 ~ 100

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000303210 ~ 150

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000353710 ~ 150

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000404210 ~ 150

-

1 8 giorni 10[Alluminio] Lega di alluminio serie 5000505210 ~ 150

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Componenti correlati Stile Standard Tipo Componenti correlati

Prodotti complementari

Supporto tecnico