• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

Cuscinetti lineari a sfere / blocco largo / alluminio / anodizzato / boccola singola, doppia / foro di lubrificazione

Cuscinetti lineari a sfere / blocco largo / alluminio / anodizzato / boccola singola, doppia / foro di lubrificazione

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
ATTENZIONE: D’ora in poi non sono disponibili fori di centraggio in posizione su misura nominale da 50 (dr50)! Il catalogo verrà aggiornato a breve.
  • Stock

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

TipoBoccola lineare utilizzata
( P.332)
AlloggiamentoTemp. ambiente d'esercizio
SingoleDoppieMaterialeTrattamento superficie
LHBB-MXLHBBW-MXLMU-MXLega di alluminioAnodizzato trasparente-20~80°C

Specifiche

Codice componente  
LHSS-MX16
LHBBW-MX25
Servizio applicazione dei vari tipi di grasso non disponibile.
■Blocco largo
Codice componente L L1 h H (H1) (H2) W W1 W2 M d (A) (B) N Coefficiente di carico Momento statico
ammesso
(N • m)
Massa (g) Singole Doppie
LHBB-MX LHBBW-MX
Tipo dr Tolleranza C (Dinamico) N Co (Statico) N Prezzo unitario Sconto volumi elevati Prezzo unitario Sconto volumi elevati
  Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie Singole Doppie 1 ~ 9 pz. 10~20 pz. 1 ~ 9 pz. 10~20 pz.
LHBB-MX
LHBBW-MX
10  0
- 0.009
 0
- 0.010
45 78 21 46 13 26 21 8 40 28 6 M5 4.3 12 15.5 0.4 7.5 372 588 549 1100 - 7.24 114 206        
12 47 81 26 50 15 28 24 42 30.5 5.75 17.5 7 412 657 598 1200 - 10.9 125 233        
16 56 97 34 60 19 38.5 32.5 9 50 36 7 19.8 0.85 6.5 775 1230 1180 2350 - 19.7 268 450        
20  0
- 0.010
 0
- 0.012
64 110 40 70 21 41 35 11 54 40 M6 5.2 21 0.5 7.5 882 1400 1370 2740 - 26.8 310 647        
25 85 148 50 100 26 51.5 42 12 76 54 11 M8 7 18 36 1 4.5 980 1560 1570 3140 - 43.4 717 1339        
30 92 160 58 110 30 59.5 49 15 78 58 10 39.9 0.75 5.5 1570 2490 2740 5490 - 82.8 891 1665        
35  0
- 0.012
 0
- 0.015
102 177 60 120 34 68 54 18 90 70 53 1.5 6 1670 2650 3140 6270 - 110 1314 2448        
40 114 199 140 40 78 62 20 102 80 11 M10 8.7 25 61 5.5 2160 3430 4020 8040 - 147 1873 3526        
50 138 243 80 160 52 102 80 25 122 100 81 3820 6080 7940 15900 - 397 3821 7256        
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.
Per le precauzioni per l'uso, vedere Qui.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
LHBB-MX10
LHBB-MX12
LHBB-MX16
LHBB-MX20
LHBB-MX25
LHBB-MX30
LHBB-MX35
LHBB-MX40
LHBB-MX50
LHBBW-MX10
LHBBW-MX12
LHBBW-MX16
LHBBW-MX20
LHBBW-MX25
LHBBW-MX30
LHBBW-MX35
LHBBW-MX40
LHBBW-MX50
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSDiametro del cerchio inscritto dr
(φ)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Tipologia ricircolo di sfere Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio)
(N)
Coefficiente di carico statico base
(N)
Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side)
(mm)
Lunghezza

12.71 €

1 Disponibile 5 giorni 101045Tipo singolo372549-0.009Tipo singolo

12.93 €

1 Disponibile 5 giorni 101247Tipo singolo412598-0.009Tipo singolo

14.93 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101656Tipo singolo7751180-0.009Tipo singolo

19.02 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102064Tipo singolo8821370-0.01Tipo singolo

25.42 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

102585Tipo singolo9801570-0.01Tipo singolo

32.29 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

103092Tipo singolo15702740-0.01Tipo singolo

54.73 €

1 Disponibile 5 giorni 1035102Tipo singolo16703140-0.012Tipo singolo

76.99 €

1 Disponibile 5 giorni 1040114Tipo singolo21604020-0.012Tipo singolo

100.17 €

1 Disponibile 5 giorni 1050138Tipo singolo38207940-0.012Tipo singolo

23.11 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101078Tipo doppio5881100-0.01Tipo doppio

23.55 €

1 Disponibile 5 giorni 101281Tipo doppio6571200-0.01Tipo doppio

28.08 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

101697Tipo doppio12302350-0.01Tipo doppio

34.28 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1020110Tipo doppio14002740-0.012Tipo doppio

45.22 €

1 Disponibile 5 giorni 1025148Tipo doppio15603140-0.012Tipo doppio

57.93 €

1 Disponibile 5 giorni 1030160Tipo doppio24905490-0.012Tipo doppio

101.82 €

1 Disponibile 5 giorni 1035177Tipo doppio26506270-0.015Tipo doppio

136.99 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1040199Tipo doppio34308040-0.015Tipo doppio

189.71 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

1050243Tipo doppio608015900-0.015Tipo doppio

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Alloggiamenti Stile Standard Materiale di Cilindro esterno EN 1.3505 Equiv.
Trattamento superficie cilindro esterno Anodizzato trasparente Movimento Movimento lineare Con lubrificazione Con unità di lubrificazione MX
Precisione Grado elevato Tipo Supporti cuscinetti larghi Materiale sfera EN 1.3505 Equiv.
Materiale fermo Plastica (Equiv. POM) Tenute Con tenuta Materiale cilindro esterno EN 1.3505 Equiv.
Rifornimento di grasso A base di sapone di litio

Supporto tecnico