Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Cilindro esterno | Sfere | Gabbia portasfere | Temp. ambiente d'esercizio | Accessori | ||
Dritte | Materiale | Durezza | Trattamento superficie | Materiale | Materiale | ||
LMUD | EN 1.3505 Equiv. | 58HRC~ | - | EN 1.3505 Equiv. | Plastica (Duracon M90 Equiv.) | -20~80°C | TenutaMateriale Gomma nitrilica |
LMUDM | Nichelatura chimica | EN 1.4125 Equiv. |
Codice componente | |
LMUT8 LMUD10 LMUDM12L | (Grasso tipo L) |
Codice componente | Tolleranza D | L | B | W | D1 | (r) | Eccentricità (max) | File di sfere | Coefficiente di carico | Momento statico ammesso (N • m) | Massa (g) | |||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Senza trattamento superficie | Con trattamento superficie | Tolleranza | Tolleranza | C (Dinamico) N | Co (Statico) N | ||||||||||
LMUD LMUDM | 6 | 0 -0.010 | 12 | 0 -0.013 | 0 -0.018 | 29 | 0 -0.3 | 20 | 0 -0.5 | 1.1 | 11.5 | 0.4 | 0.015 | 4 | 226 | 310 | 1.42 | 12 |
8 | 15 | 37 | 25 | 14.3 | 310 | 452 | 2.12 | 27 | ||||||||||
10 | 19 | 0 -0.016 | 0 -0.021 | 47 | 30 | 1.3 | 18 | 508 | 718 | 4.37 | 49 | |||||||
12 | 21 | 20 | 0.8 | 634 | 814 | 6.2 | 54 | |||||||||||
13 | 23 | 22 | 640 | 826 | 6.2 | 69 | ||||||||||||
16 | 28 | 56 | 35 | 1.6 | 27 | 1164 | 1448 | 13.1 | 112 | |||||||||
20 | 0 -0.012 | 32 | 0 -0.019 | 0 -0.025 | 65 | 40 | 0 -0.6 | 30.5 | 0.02 | 5 | 1554 | 2068 | 18.3 | 152 | ||||
25 | 40 | 83 | 55 | 1.85 | 38 | 2.0 | 6 | 1725 | 3068 | 25.3 | 332 | |||||||
30 | 45 | 90 | 71.3 | 42.5 | 2440 | 3974 | 42.7 | 422 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | Diametro del cerchio inscritto dr (φ) | Lunghezza complessiva L (mm) | Trattamento superficie cilindro esterno | Diametro esterno D (φ) | Coefficiente di carico dinamico Valutazione (Dettaglio) (N) | Coefficiente di carico statico base (N) | Tolleranza cerchio inscritto (Minus Side) (mm) | Eccentricità (µm) | Materiale sfera | Rifornimento di grasso | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 29 | Senza trattamento superficie | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
18.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | Senza trattamento superficie | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
18.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | Senza trattamento superficie | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
18.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | Senza trattamento superficie | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
5.21 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 37 | Senza trattamento superficie | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
18.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | Senza trattamento superficie | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
18.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | Senza trattamento superficie | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
18.47 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | Senza trattamento superficie | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
5.30 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 47 | Senza trattamento superficie | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
18.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | Senza trattamento superficie | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
18.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | Senza trattamento superficie | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
18.57 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | Senza trattamento superficie | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
5.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 47 | Senza trattamento superficie | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
25.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | Senza trattamento superficie | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
25.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | Senza trattamento superficie | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
25.42 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | Senza trattamento superficie | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
5.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 47 | Senza trattamento superficie | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
25.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | Senza trattamento superficie | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
25.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | Senza trattamento superficie | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
25.76 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | Senza trattamento superficie | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
6.97 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 56 | Senza trattamento superficie | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
26.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | Senza trattamento superficie | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
26.87 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | Senza trattamento superficie | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
26.87 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 56 | Senza trattamento superficie | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
9.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 65 | Senza trattamento superficie | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
29.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 65 | Senza trattamento superficie | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
29.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 65 | Senza trattamento superficie | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
29.41 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 20 | 65 | Senza trattamento superficie | 32 | 1554 | 2068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
12.71 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 83 | Senza trattamento superficie | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
32.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 83 | Senza trattamento superficie | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
32.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 83 | Senza trattamento superficie | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
32.62 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 25 | 83 | Senza trattamento superficie | 40 | 1725 | 3068 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
17.24 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 90 | Senza trattamento superficie | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | Non fornito | |
37.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 90 | Senza trattamento superficie | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | G (Basso particolato) | |
37.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 90 | Senza trattamento superficie | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
37.15 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 30 | 90 | Senza trattamento superficie | 45 | 2440 | 3974 | -0.012 | 20 | EN 1.3505 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
7.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 29 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fornito | |
21.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | G (Basso particolato) | |
21.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
21.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 6 | 29 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 12 | 226 | 310 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
7.74 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 37 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fornito | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | G (Basso particolato) | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
21.01 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 8 | 37 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 15 | 310 | 452 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
7.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 10 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fornito | |
21.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | G (Basso particolato) | |
21.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
21.11 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 10 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 19 | 508 | 718 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
8.19 € | 10 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fornito | |
28.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | G (Basso particolato) | |
28.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
28.08 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 12 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 21 | 634 | 814 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
8.74 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fornito | |
28.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | G (Basso particolato) | |
28.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
28.63 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 13 | 47 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 23 | 640 | 826 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | L (Termoresistenza) | |
10.17 € | 10 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | Non fornito | |
30.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | G (Basso particolato) | |
30.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | H (per alimenti e bevande) | |
30.07 € | 1 | Disponibile | 9 giorni | 10 | 16 | 56 | [Trattamento superficie] Nichelatura chimica | 28 | 1164 | 1448 | -0.01 | 15 | EN 1.4125 Equiv. | L (Termoresistenza) |
Loading...
Tipo | Dritto | Stile | Standard | Materiale di Cilindro esterno | EN 1.3505 Equiv. |
---|---|---|---|---|---|
Movimento | Movimento lineare | Con lubrificazione | Non fornito | Tipologia ricircolo di sfere | Tipo doppio |
Precisione | Grado elevato | Tipo | Dritto | Materiale fermo | Plastica (Equiv. POM) |
Tenute | Con tenuta |
Configura
Stock
Proprietà di base
Diametro del cerchio inscritto dr(φ)
Lunghezza complessiva L(mm)
Trattamento superficie cilindro esterno
Diametro esterno D(φ)
Eccentricità(µm)
Materiale sfera
Rifornimento di grasso
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali