• Lavori di manutenzione: questa pagina non sarà disponibile dalle ore 3:00 21/4/2024 alle ore 0:00 (CET) 22/4/2024 per lavori di manutenzione al server. Ci scusiamo per questo inconveniente.

boccole a strisciamento / con flangia / acciaio

boccole a strisciamento / con flangia / acciaio

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

  • Sconto volumi elevati
[Caratteristiche] Grazie alle specifiche della flangia integrata, è possibile ridurre le ore di lavoro per l'assemblaggio.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole in metallo senza olio con flangia:Immagine relativa
Materiale: EN-JL 1040 equiv.
Lubrificante solido speciale

Specifiche

Codice componente
SMZH10
Codice componenteDh7 LHTd1d2tP.C.D.MassaPrezzo unitarioSconto volumi elevati
TipodG6TolleranzaTolleranza(g)1 ~ 9 pz.10 ~ 20 pz.
SMZH8+0.014
+0.005
150
- 0.013
203253.563.12445  
10190
- 0.016
254064.57.54.12985  
12+0.017
+0.006
21304232103  
1528404838180  
20+0.020
+0.007
320
- 0.019
505485.595.143280  
2540606251270  
30457074106.6116.160670  
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
SMZH8
SMZH10
SMZH12
SMZH15
SMZH20
SMZH25
SMZH30
Codice componente
Prezzo unitario standard
Quantità minima d'ordineSconto volumi elevati
Giorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

14.92 €

1 Disponibile 5 giorni 1081520

17.48 €

1 Disponibile 5 giorni 10101925

20.18 €

1 Disponibile 5 giorni 10122130

24.46 €

1 Disponibile 5 giorni 10152840

29.35 €

1 Disponibile 5 giorni 10203250

33.63 €

1 Disponibile 5 giorni 10254060

42.55 €

1 Disponibile 5 giorni 10304570

Loading...

  1. 1

Informazioni di base

Tipo Flangia integrata Metallico EN-JL 1040 Equiv. Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 0.3–1.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 0.5 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 5 Velocità massima ammessa(m/s) 0.15
Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico