Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente |
MDBA10 MDBAC12 MDWBA16 |
Codice componente | h | W | H | D | L | L1 | S | W1 | W2 | M | d1 | ℓ | A | Prezzo unitario | ||
Tipo | d | Tolleranza | ||||||||||||||
MDWBA | 6 | + 0.065 0 | 9 | 34 | 20 | 8.1 | 27 | 15 | 21 | 20 | 7 | M4 | 3.4 | 8 | 10 | |
8 | 11 | 34 | 20 | 10.1 | 32 | 18 | 26 | 24 | 5 | M4 | 3.4 | 8 | 10 | |||
10 | + 0.068 0 | 13 | 44 | 30 | 12.2 | 39 | 21 | 31 | 28 | 8 | M5 | 4.3 | 12 | 20 | ||
12 | 15 | 44 | 30 | 14.3 | 40 | 26 | 32 | 30.5 | 6.75 | M5 | 4.3 | 12 | 20 | |||
16 | 19 | 54 | 42 | 18.3 | 47 | 34 | 37 | 36 | 9 | M5 | 4.3 | 12 | 26 | |||
20 | + 0.081 0 | 21 | 54 | 42 | 23.4 | 52 | 40 | 42 | 40 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 26 | ||
25 | 26 | 78 | 60 | 28.4 | 67 | 50 | 59 | 54 | 12 | M8 | 7 | 18 | 38 | |||
30 | + 0.085 0 | 30 | 78 | 60 | 34.4 | 74 | 58 | 62 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 38 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
MDWBA6 |
MDWBA8 |
MDWBA10 |
MDWBA12 |
MDWBA16 |
MDWBA20 |
MDWBA25 |
MDWBA30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
16.50 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 27 | |
16.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 32 | |
19.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 39 | |
19.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | |
28.37 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 47 | |
35.34 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 52 | |
45.00 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 25 | 67 | |
52.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 74 |
Loading...
Tipo | Supporti cuscinetti | Multistrato | I prodotti compositi sono a tre strati: in metallo con fondo in acciaio, in bronzo sinterizzato e uno strato riempitivo aggiunto in PTFE. | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 2.1–5.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 3.6 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 49 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.65 |
Materiale alloggiamento | Lega di alluminio | Lunghezza specificabile | Tipo singolo | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::100 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali