Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Unità con boccole a strisciamento / a blocco / compatte / composite aperte

Unità con boccole a strisciamento / a blocco / compatte / composite aperte

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco alto compatti:Immagine relativa
  Materiale: Lega di alluminio (alloggiamento)
  Trattamento superficie: Anodizzato trasparente

Specifiche

Codice componente
MDBA10
MDBAC12
MDWBA16
Codice componentehWHDLL1L2S ℓ M1M2d1xtPrezzo unitario
TipodTolleranza
MDBAC10+ 0.068
0
17202612.2392513315M6M58x6 (per viti M4) 
1218222814.3402614325 
1621283518.3472815375.5M69x7 (per viti M5) 
20+ 0.081
0
24344023.4523421425.5 
2530425028.4694225598M8M811x8 (per viti M6) 
30+ 0.085
0
33485734.4745437628 

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MDBAC10
MDBAC12
MDBAC16
MDBAC20
MDBAC25
MDBAC30
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSMetallico D.I. d
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)

26.65 €

1 Disponibile 5 giorni 10-1039

28.86 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di ottone ad alta resistenza1240

37.90 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di ottone ad alta resistenza1647

43.16 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di ottone ad alta resistenza2052

50.74 €

1 Disponibile 5 giorni 10Lega di ottone ad alta resistenza2569

59.31 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10Lega di ottone ad alta resistenza3074

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Supporti cuscinetto per boccole senza olio/Blocco alto compatti:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Supporti cuscinetti Multistrato I prodotti compositi sono a tre strati: in metallo con fondo in acciaio, in bronzo sinterizzato e uno strato riempitivo aggiunto in PTFE. Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 2.1–5.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 3.6 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 49 Velocità massima ammessa(m/s) 0.65
Materiale alloggiamento Lega di alluminio Lunghezza specificabile Tipo singolo Gamma di temperature di esercizio(°C) -30::100

Prodotti complementari

Supporto tecnico