Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Alloggiamento | Boccola | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | ||
JFBA | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Resina acetalica | JZB |
Codice componente |
JZW10 JFRA10 JFBA8 |
Codice componente | h | W | H | L | L1 | L2 | S | ℓ | M1 | M2 | d1xt | Prezzo unitario | ||
Tipo | d | Tolleranza | ||||||||||||
JFBA | 6 | +0.095 +0.045 | 14 | 16 | 22 | 27 | 18 | 9 | 21 | 5 | M4 | M4 | 6x5 (per viti M3) | |
8 | +0.120 +0.060 | 16 | 20 | 26 | 32 | 20 | 10 | 26 | M5 | |||||
10 | 19 | 26 | 32 | 39 | 27 | 15 | 31 | 6 | M6 | M5 | 8x6 (per viti M4) | |||
12 | 20 | 28 | 34 | 40 | 31.6 | |||||||||
16 | 27 | 36 | 49 | 47 | 32 | 18 | 36.6 | 7 | M6 | 9x7 (per viti M5) |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
JFBA6 |
JFBA8 |
JFBA10 |
JFBA12 |
JFBA16 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) |
---|---|---|---|---|---|---|---|
24.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 27 | |
24.59 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 32 | |
26.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 39 | |
27.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 40 | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 47 |
Loading...
Tipo | Supporti cuscinetti | Multistrato | Resina acetalica | Ambiente | Alimento |
---|---|---|---|---|---|
Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 2.1–5.0 | Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 2.45 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 17.5 |
Velocità massima ammessa(m/s) | 0.85 | Materiale alloggiamento | Lega di alluminio | Lunghezza specificabile | Tipo singolo |
Gamma di temperature di esercizio(°C) | -30::80 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali