Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Codice componente | - | L |
MPBR12 MPBP20 | - - | 12 15 |
Codice componente | L | MPBR | MPBRU | |||||||||||||
Tipo | dE7 | Dr6 (*1) | Spessore (N) | Dr6 (*1) | Spessore (N) | |||||||||||
MPBR MPBRU * Dimensioni L tra ( ) disponibili solo per MPBR. | 5 | +0.032 +0.020 | 8 | 10 | (12) | (15) | 9 | 2 | 7 | 1 | ||||||
6 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 10 | 8 | ||||||||
8 | +0.040 +0.025 | 8 | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | 12 | 10 | |||||||
10 | (8) | 10 | 12 | 15 | 16 | (20) | (25) | 14 | 12 | |||||||
12 | +0.050 +0.032 | (10) | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 18 | 3 | 15 | 1.5 | |||||
15 | 12 | 15 | 16 | 20 | (25) | 21 | 18 | |||||||||
16 | 12 | 15 | 16 | 20 | 25 | (30) | (40) | 22 | 20 | 2 | ||||||
20 | +0.061 +0.040 | 15 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 28 | 4 | 24 | |||||
25 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 33 | 29 | ||||||||
30 | 16 | 20 | 25 | 30 | (40) | (50) | 38 | 34 |
D | D.E. r6 (* 1) | Diam. allogg. H7 (* 2) |
7~10 | +0.028 | + 0.015 |
+0.019 | 0 | |
11~18 | +0.034 | + 0.018 |
+0.023 | 0 | |
19~30 | +0.041 | + 0.021 |
+0.028 | 0 | |
31~50 | +0.050 | + 0.025 |
+0.034 | 0 |
Tipo | D.I. E7 D.E. r6 | D.I. F7 D.E. m6 |
Standard | 99.84% | 99.95% |
A parete sottile | 99.83% | 99.94% |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
Prezzo unitario standard
| Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 8 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 5 | 9 | 10 | |
7.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 9 | 12 | |
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 5 | 9 | 15 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 8 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 10 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 12 | |
7.94 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 15 | |
8.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 10 | 16 | |
9.54 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 6 | 10 | 20 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 8 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 10 | |
7.10 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 12 | |
7.94 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 8 | 12 | 15 | |
8.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 16 | |
9.30 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 12 | 20 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 8 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 10 | |
7.10 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 12 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 15 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 16 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 20 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 14 | 25 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 10 | |
7.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 12 | |
8.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 15 | |
8.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 16 | |
8.43 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 18 | 20 | |
9.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 18 | 25 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 12 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 15 | |
11.13 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 16 | |
11.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 20 | |
11.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 15 | 21 | 25 | |
10.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 12 | |
11.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 15 | |
11.49 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 16 | |
11.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 20 | |
11.49 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 25 | |
14.67 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 22 | 30 | |
16.50 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 22 | 40 | |
14.18 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 28 | 15 | |
14.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 16 | |
14.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 20 | |
15.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 25 | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 30 | |
22.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 40 | |
23.71 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 28 | 50 | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 16 | |
16.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 20 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 25 | |
17.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 30 | |
21.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 40 | |
25.93 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 33 | 50 | |
15.90 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 16 | |
15.90 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 38 | 20 | |
16.63 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 25 | |
17.61 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 30 | |
21.89 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 38 | 40 | |
25.80 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 38 | 50 |
Loading...
Tipo | Dritto | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65-3.25 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.5-1.0 |
Per foro di montaggio | H7 | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali