Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Se D≤28, | −0.1 |
−0.3 | |
Se D≥32, | −0.3 |
−0.5 |
Tipo | Guarnizione | Alloggiamento | Boccola | |||
Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |
MFCMW | MFCKW | MFCNW | Senza guarnizione | EN 1.0038 equiv. | Nichelatura chimica | Lega di ottone ad alta resistenza impregnata di lubrificante solido |
MFCMW-S | MFCKW-S | MFCNW-S | Con guarnizioni senza contatto |
Codice componente |
MFCMW6 |
Codice componente | D | Da | L | L1 | ℓ | H | T | d1 | d2 | t | P.C.D. | W | F | A | (Senza guarnizione) Prezzo unitario | (Con guarnizioni senza contatto) Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | d | Tolleranza | Tolleranza | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | Flangia rotonda | Flangia quadrata | Flangia compatta | |||||||||||||||
MFCMW | MFCKW | MFCNW | MFCMW-S | MFCKW-S | MFCNW-S | |||||||||||||||||||
Flangia rotonda | 6 | + 0.022 0 | 12 | 0 - 0.018 | 11.8 | 37 | 5 | 16 | 28 | 5 | 3.5 | 6 | 3.1 | 20 | 22 | - | 20 | |||||||
(Senza guarnizione) | MFCMW | 8 | + 0.028 0 | 15 | 14.8 | 47 | 21 | 32 | 24 | 25 | - | 24 | ||||||||||||
(Con guarnizioni senza contatto) | MFCMW-S | 10 | 19 | 0 - 0.021 | 18.8 | 57 | 25.5 | 40 | 6 | 4.5 | 7.5 | 4.1 | 29 | 30 | - | 29 | ||||||||
Flangia quadrata | 12 | + 0.034 0 | 21 | 20.8 | 10 | 42 | 32 | 32 | - | 32 | ||||||||||||||
(Senza guarnizione) | MFCKW | 13 | 23 | 22.8 | 43 | 33 | 34 | - | 33 | |||||||||||||||
(Con guarnizioni senza contatto) | MFCKW-S | 16 | 28 | 27.8 | 67 | 30.5 | 48 | 38 | 37 | 22 | 31 | |||||||||||||
Flangia compatta | 20 | + 0.041 0 | 32 | 0 - 0.025 | 31.6 | 77 | 34.5 | 54 | 8 | 5.5 | 9 | 5.1 | 43 | 42 | 24 | 36 | ||||||||
(Senza guarnizione) | MFCNW | 25 | 40 | 39.6 | 108 | 50 | 62 | 51 | 50 | 32 | 40 | |||||||||||||
(Con guarnizioni senza contatto) | MFCNW-S | 30 | 45 | 44.6 | 128 | 59 | 74 | 10 | 6.6 | 11 | 6.1 | 60 | 58 | 35 | 49 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | D.E. D (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Con tenuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
33.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 37 | Senza tenuta | |
40.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 47 | Senza tenuta | |
47.32 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 57 | Senza tenuta | |
51.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 57 | Senza tenuta | |
57.22 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 57 | Senza tenuta | |
62.35 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 67 | Senza tenuta | |
77.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 77 | Senza tenuta | |
114.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 108 | Senza tenuta | |
148.92 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 128 | Senza tenuta | |
36.68 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 37 | Con guarnizioni senza contatto | |
43.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 47 | Con guarnizioni senza contatto | |
51.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 57 | Con guarnizioni senza contatto | |
55.38 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 57 | Con guarnizioni senza contatto | |
61.01 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 57 | Con guarnizioni senza contatto | |
66.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 67 | Con guarnizioni senza contatto | |
81.44 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 77 | Con guarnizioni senza contatto | |
118.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 108 | Con guarnizioni senza contatto | |
153.33 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 128 | Con guarnizioni senza contatto | |
29.23 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 37 | Senza tenuta | |
36.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 47 | Senza tenuta | |
42.43 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 57 | Senza tenuta | |
45.85 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 21 | 57 | Senza tenuta | |
49.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 57 | Senza tenuta | |
54.41 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 67 | Senza tenuta | |
72.51 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 77 | Senza tenuta | |
107.60 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 108 | Senza tenuta | |
139.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 128 | Senza tenuta | |
32.53 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 37 | Con guarnizioni senza contatto | |
39.86 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 47 | Con guarnizioni senza contatto | |
46.21 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 57 | Con guarnizioni senza contatto | |
49.64 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 57 | Con guarnizioni senza contatto | |
53.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 57 | Con guarnizioni senza contatto | |
58.33 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 28 | 67 | Con guarnizioni senza contatto | |
76.29 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 20 | 32 | 77 | Con guarnizioni senza contatto | |
112.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 108 | Con guarnizioni senza contatto | |
144.16 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 128 | Con guarnizioni senza contatto | |
31.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 37 | Senza tenuta | |
38.51 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 47 | Senza tenuta | |
45.12 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 57 | Senza tenuta | |
49.28 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 12 | 21 | 57 | Senza tenuta | |
55.27 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 57 | Senza tenuta | |
60.52 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 16 | 28 | 67 | Senza tenuta | |
75.20 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 77 | Senza tenuta | |
111.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 108 | Senza tenuta | |
146.36 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 45 | 128 | Senza tenuta | |
34.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 6 | 12 | 37 | Con guarnizioni senza contatto | |
41.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 8 | 15 | 47 | Con guarnizioni senza contatto | |
49.03 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 10 | 19 | 57 | Con guarnizioni senza contatto | |
53.06 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 12 | 21 | 57 | Con guarnizioni senza contatto | |
59.18 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 13 | 23 | 57 | Con guarnizioni senza contatto | |
64.31 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 28 | 67 | Con guarnizioni senza contatto | |
79.11 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 32 | 77 | Con guarnizioni senza contatto | |
116.28 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 40 | 108 | Con guarnizioni senza contatto | |
150.76 € | 1 | Disponibile |
Stesso giorno
Stock | 10 | 30 | 45 | 128 | Con guarnizioni senza contatto |
Loading...
Tipo | Flangia integrata | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65-3.25 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.5-1.0 |
Materiale alloggiamento | EN 1.0038 Equiv. | Lunghezza specificabile | Tipo doppio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Stock
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
D.E. D(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Con tenuta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali