Codice componente
Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato
Tipo | Guarnizione | Alloggiamento | Boccola | ||
Materiale | Trattamento superficie | Materiale | |||
Singole | MHUAS | Senza guarnizione | Lega di alluminio | Anodizzato trasparente | Lega di ottone ad alta resistenza impregnata di lubrificante solido |
MHUAS-S | Con guarnizioni senza contatto | ||||
Doppie | MHUAW | Senza guarnizione | |||
MHUAW-S | Con guarnizioni senza contatto |
Codice componente |
MHUTS16 MHUAS20 |
Codice componente | h | W | H | D | L | L1 | S | W1 | W2 | M | d | ℓ | A | Prezzo unitario | ||||||||
Tipo | dr | Tolleranza | Singole | Doppie | Singole | Doppie | Singole | Doppie | MHUAS | MHUAS-S | MHUAW | MHUAW-S | ||||||||||
Singole MHUAS (Senza guarnizione) MHUAS-S (Con guarnizioni senza contatto) Doppie MHUAW (Senza guarnizione) MHUAW-S (Con guarnizioni senza contatto) | 16 | + 0.034 0 | 19 | 54 | 42 | 22.2 | 42 | 68 | 34 | 60 | 29.8 | 59.6 | 36 | 9 | M5 | 4.3 | 12 | 26 | ||||
20 | + 0.041 0 | 21 | 54 | 42 | 26 | 48 | 78 | 40 | 70 | 34.8 | 69.6 | 40 | 7 | M6 | 5.2 | 12 | 26 | |||||
25 | 26 | 78 | 60 | 32 | 62 | 110 | 50 | 100 | 49.8 | 99.6 | 54 | 12 | M8 | 7 | 18 | 38 | ||||||
30 | 30 | 78 | 60 | 37 | 70 | 128 | 58 | 110 | 59.8 | 119.6 | 58 | 10 | M8 | 7 | 18 | 38 |
L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.
Codice componente |
---|
MHUAS16 |
MHUAS20 |
MHUAS25 |
MHUAS30 |
MHUAS-S16 |
MHUAS-S20 |
MHUAS-S25 |
MHUAS-S30 |
MHUAW16 |
MHUAW20 |
MHUAW25 |
MHUAW30 |
MHUAW-S16 |
MHUAW-S20 |
MHUAW-S25 |
MHUAW-S30 |
Codice componente | Prezzo unitario standard | Quantità minima d'ordine | Sconto volumi elevati | Giorni spedizione standard ? | RoHS | D.I. d (Ø) | Lunghezza complessiva L (mm) | Lunghezza specificabile | Con tenuta |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
36.81 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 42 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
39.00 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 48 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
66.39 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 62 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
81.55 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 70 | Tipo singolo | Senza tenuta | |
40.72 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 42 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
42.91 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 48 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
70.80 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 62 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
85.96 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 70 | Tipo singolo | Con guarnizioni senza contatto | |
81.07 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 68 | Tipo doppio | - | |
84.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 78 | Tipo doppio | - | |
141.47 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 110 | Tipo doppio | - | |
171.05 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 128 | Tipo doppio | - | |
84.85 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 16 | 68 | Tipo doppio | - | |
88.76 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 20 | 78 | Tipo doppio | - | |
145.88 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 25 | 110 | Tipo doppio | - | |
175.46 € | 1 | Disponibile | 5 giorni | 10 | 30 | 128 | Tipo doppio | - |
Loading...
Tipo | Supporti cuscinetti | Metallico | Lega di ottone ad alta resistenza | Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) | 1.1–2.0 |
---|---|---|---|---|---|
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) | 1.65-3.25 | Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) | 29 | Velocità massima ammessa(m/s) | 0.5-1.0 |
Materiale alloggiamento | Lega di alluminio | Gamma di temperature di esercizio(°C) | -40::150 |
Configura
Proprietà di base
D.I. d(Ø)
Lunghezza complessiva L(mm)
Lunghezza specificabile
Con tenuta
Tipo
Filtrare per tipo dati CAD
Filtrare per giorni di spedizione standard
Attributi opzionali