Utilizziamo i cookie per offrire un'esperienza più confortevole nel nostro online shop

Ad esempio, possiamo mostrarvi consigli personalizzati sui prodotti e offrire le migliori funzioni di servizio possibili nel processo di ordinazione. Potete gestire in qualsiasi momento le impostazioni dei vostri cookie sotto condizione sulla privacy.

Boccole a strisciamento / acciaio / con alloggiamento

Boccole a strisciamento / acciaio / con alloggiamento

Fare clic sull'immagine per ingrandirla.

Cliccare sull´immagine per ingrandirla.

Codice componente

Qui sono indicati i codici componente
correlati al prodotto ricercato

Boccole in metallo/Con alloggiamento:Immagine relativa
Materiale: EN 1.0038 equiv.
Trattamento superficie: Cromatura
SMZ

Specifiche

Codice componente-L
SMZ12
MHSR15
-
-
20
50
Codice componenteL (1 boccola)L (2 boccole)DD1MxℓP.C.D.Massa (g)Corta Lunga
TipodCorta LungaCorta LungaPrezzo unitarioSconto volumi elevatiPrezzo unitarioSconto volumi elevati
1 ~ 9 pz.10 ~ 20 pz.1 ~ 9 pz.10 ~ 20 pz.
MHSR8153012304x82177154    
102040163425130260    
122540183627177284    
15305022425x1032284474    
204060284838469939    
2550803252426411025    
306010038606x12499991665    
Per ordini superiori ai valori indicati, richiedere un preventivo.

Codice componente:  

    L'anteprima 3D non è disponibile perché non è ancora stato definito il codice componente.

  • Per poter visualizzare l'anteprima 3D è necessario definire il codice componente.
Loading...
Codice componente
MHSR8-15
MHSR8-30
MHSR10-20
MHSR10-40
MHSR12-25
MHSR12-40
MHSR15-30
MHSR15-50
MHSR20-40
MHSR20-60
MHSR25-50
MHSR25-80
MHSR30-60
MHSR30-100
Codice componentePrezzo unitario standardQuantità minima d'ordineSconto volumi elevatiGiorni
spedizione standard
?
RoHSD.I. d
(Ø)
D.E. D
(Ø)
Lunghezza complessiva L
(mm)
Lunghezza specificabile

22.87 €

1 Disponibile 5 giorni 1081215Tipo singolo

30.21 €

1 Disponibile 5 giorni 1081230Tipo doppio

23.84 €

1 Disponibile 5 giorni 10101620Tipo singolo

31.19 €

1 Disponibile 5 giorni 10101640Tipo doppio

26.04 €

1 Disponibile 5 giorni 10121825Tipo singolo

34.23 €

1 Disponibile 5 giorni 10121840Tipo doppio

28.73 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10152230Tipo singolo

35.70 €

1 Disponibile 5 giorni 10152250Tipo doppio

34.85 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202840Tipo singolo

45.48 €

1 Disponibile Stesso giorno

Stock

10202860Tipo doppio

43.41 €

1 Disponibile 5 giorni 10253250Tipo singolo

57.09 €

1 Disponibile 5 giorni 10253280Tipo doppio

57.71 €

1 Disponibile 5 giorni 10303860Tipo singolo

73.12 €

1 Disponibile 5 giorni 103038100Tipo doppio

Loading...

  1. 1

Esempio di utilizzo

Boccole in metallo/Con alloggiamento:Immagine relativa

Informazioni di base

Tipo Supporti cuscinetti Metallico EN-JL 1040 Equiv. Max. gamma di valori PV ammessi(N/mm2•m/s) 0.3–1.0
Max. valore PV ammesso(N/mm²·m/s) 0.5 Max. Pressione di superficie ammessa P(N/mm2) 5 Velocità massima ammessa(m/s) 0.15
Materiale alloggiamento EN 1.0038 Equiv. Gamma di temperature di esercizio(°C) -40::150

Prodotti complementari

Supporto tecnico